norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Anel interno, anel externo e elementos rolantes em aço temperado para rolamento.
Gaiola em poliamida reforçada com fibra de vidro.
Versão:aberto.Indicação:Rolamentos de esferas de contato angular de fileira simples são capazes de suportar altas cargas radiais e axiais. Cargas axiais podem ser suportadas apenas em uma direção contra a guia de ressalto. Como contraguia
axial é necessário um segundo rolamento que deve ser disposto de maneira simétrica. Devido ao ângulo de pressão de 40° este rolamento possui uma alta capacidade de suporte de carga axial. Apropriado para altas rotações.

As dimensões principais dos rolamentos de esferas de contato angular correspondem à DIN 628-1. Tolerâncias de medidas e de funcionamento correspondem à classe de tolerância PN de acordo com a norma DIN 620. Estas classes de tolerância são padrão e adequadas para a maioria das aplicações.
Faixa de temperatura:-30 °C até +120 °C.Sob consulta:Vedado com vedações de lábios com contato bilateral em NBR.
Outras dimensões e versões.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 23805 Rolamento de esferas de contato angular FAG fileira simples 441 kB

Desenhos

Rolamento de esferas de contato angular FAG fileira simples

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAbreviaturaDD1BR min.R1 min.αACapacidade de
carga dinâmica
N
Capacidade de
carga estática
N
Rotação
limite
Rpm
CADAces.PreçoEncomendar
23805-0010030097200-B-TVP103090,60,340°135300260032000 26,86 €
23805-0012032107201-B-TVP1232100,60,340°147400355028000 26,29 €
23805-0015035117202-B-TVP1535110,60,340°168400445024000 25,71 €
23805-0017040127203-B-TVP1740120,60,340°1810500570020000 27,30 €
23805-0020047147204-B-TVP20471410,640°2114400780018000 29,10 €
23805-0025052157205-B-TVP25521510,640°2415300900016000 31,54 €
23805-0030062167206-B-TVP30621610,640°27217001410013000 37,77 €
23805-0035072177207-B-TVP3572171,10,640°31280001900011000 46,28 €
23805-0040080187208-B-TVP4080181,10,640°3434000235009500 53,46 €
23805-0045085197209-B-TVP4585191,10,640°3737500270008500 61,12 €
23805-0050090207210-B-TVP5090201,10,640°3939000285008000 69,25 €