norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Anel interno, anel externo e elementos rolantes em aço temperado para rolamento.
Gaiola em chapa de aço.
Vedação de juntas em aço inoxidável. Vedação de lábios em NBR.
Versão:2Z = Vedado com vedações de juntas sem contato bilateral.
2RSR = Vedado com vedações de lábios com contato bilateral.
Indicação:Rolamentos rígidos de esferas são capazes de suportar altas cargas radiais e axiais. Cargas axiais podem ser suportadas em ambas as direções. As versões 2Z e 2RSR são engraxadas com uma graxa de qualidade e lubrificadas permanentemente.

As dimensões principais dos rolamentos rígidos de esferas correspondem à DIN 625-1. Tolerâncias de medidas e de funcionamento correspondem à classe de tolerância PN de acordo com a norma DIN 620. A folga do mancal radial corresponde à folga de mancal CN de acordo com a norma DIN 620-4. Estas classes de tolerância são padrão e adequadas para a maioria das aplicações.
Faixa de temperatura:-30 °C até +110 °CSob consulta:Rolamento de esferas aberto.
Outras dimensões e versões.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 23800 Rolamentos rígidos de esferas FAG fileira simples 432 kB

Desenhos

Rolamentos rígidos de esferas FAG fileira simples

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAbreviaturaFormaDD1BR min.Capacidade de
carga dinâmica
N
Capacidade de
carga estática
N
Rotação
limite
Rpm
CADAces.PreçoEncomendar
23800-100301004623-2Z2Z31040,1564022045000 7,13 €
23800-100401305624-2Z2Z41350,2129049038000 6,49 €
23800-100501605625-2Z2Z51650,3132044036000 6,52 €
23800-200501605625-2RSR2RSR51650,3132044024000 6,58 €
23800-100601906626-2Z2Z61960,32600110032000 6,58 €
23800-200601906626-2RSR2RSR61960,32600110022000 6,65 €
23800-100701906607-2Z2Z71960,32600110032000 5,85 €
23800-200701906607-2RSR2RSR71960,32600110022000 6,58 €
23800-100702207627-2Z2Z72270,33250137030000 6,65 €
23800-200702207627-2RSR2RSR72270,33250137020000 6,70 €
23800-100802207608-2Z2Z82270,33250137030000 5,82 €
23800-200802207608-2RSR2RSR82270,33250137020000 6,52 €
23800-100902407609-2Z2Z92470,33650163030000 5,96 €
23800-200902407609-2RSR2RSR92470,33650163020000 6,65 €
23800-100902608629-2Z2Z92680,34550196028000 6,80 €
23800-200902608629-2RSR2RSR92680,34550196019000 6,90 €
23800-10100190561800-2Z2Z101950,3145059036000 24,15 €
23800-20100190561800-2RSR2RSR101950,3145059018000 24,15 €
23800-1010026086000-2Z2Z102680,34550196028000 5,58 €
23800-2010026086000-2RSR2RSR102680,34550196019000 7,54 €
23800-1010030096200-2Z2Z103090,66000260026000 4,98 €
23800-2010030096200-2RSR2RSR103090,66000260017000 5,65 €
23800-1010035116300-2Z2Z1035110,68150345022000 7,83 €
23800-2010035116300-2RSR2RSR1035110,68150345015000 8,02 €
23800-10120210561801-2Z2Z122150,3152067032000 24,37 €
23800-20120210561801-2RSR2RSR122150,3152067018000 24,37 €
23800-1012028086001-2Z2Z122880,35100236026000 6,08 €
23800-2012028086001-2RSR2RSR122880,35100236018000 6,88 €
23800-1012032106201-2Z2Z1232100,66950310024000 5,23 €
23800-2012032106201-2RSR2RSR1232100,66950310016000 5,89 €
23800-1012037126301-2Z2Z12371219650415020000 8,11 €
23800-2012037126301-2RSR2RSR12371219650415013000 8,81 €
23800-10150240561802-2Z2Z152450,3165080028000 24,58 €
23800-20150240561802-2RSR2RSR152450,3165080016000 24,58 €
23800-1015032096002-2Z2Z153290,35600285024000 6,65 €
23800-2015032096002-2RSR2RSR153290,35600285016000 7,26 €
23800-1015035116202-2Z2Z1535110,67800375020000 5,58 €
23800-2015035116202-C-2HRSC-2HRS1535110,67800375014000 6,29 €
23800-1015042136302-2Z2Z154213111400540018000 9,09 €
23800-2015042136302-2RSR2RSR154213111400540012000 10,01 €
23800-1017035106003-2Z2Z1735100,36000325022000 7,07 €
23800-2017035106003-2RSR2RSR1735100,36000325014000 7,67 €
23800-1017040126203-2Z2Z1740120,69500475018000 6,36 €
23800-2017040126203-2RSR2RSR1740120,69500475012000 6,65 €
23800-1017047146303-2Z2Z174714113400655016000 10,55 €
23800-2017047146303-2RSR2RSR174714113400655011000 11,28 €
23800-1020042126004-2Z2Z2042120,69300500017000 7,76 €
23800-2020042126004-2RSR2RSR2042120,69300500012000 8,02 €
23800-1020047146204-2Z2Z204714112700655015000 7,60 €
23800-2020047146204-2RSR2RSR204714112700655010000 8,67 €
23800-1020052156304-2Z2Z2052151,116000780014000 11,57 €
23800-2020052156304-2RSR2RSR2052151,11600078009500 11,99 €
23800-1025047126005-2Z2Z2547120,610000585015000 8,90 €
23800-2025047126005-2RSR2RSR2547120,610000585010000 9,50 €
23800-1025052156205-2Z2Z255215114000780014000 8,97 €
23800-2025052156205-2RSR2RSR25521511400078009000 10,14 €
23800-1025062176305-2Z2Z2562171,1224001140011000 14,50 €
23800-2025062176305-2RSR2RSR2562171,122400114007500 16,38 €
23800-1030055136006-2Z2Z305513112700800013000 10,28 €
23800-2030055136006-2RSR2RSR30551311270080008500 11,64 €
23800-1030062166206-2Z2Z3062161193001120011000 11,96 €
23800-2030062166206-2RSR2RSR306216119300112007500 13,04 €
23800-1030072196306-2Z2Z3072191,129000163009500 19,57 €
23800-2030072196306-2RSR2RSR3072191,129000163006300 22,07 €
23800-1035062146007-2Z2Z3562141160001020011000 12,80 €
23800-2035062146007-2RSR2RSR356214116000102007500 14,42 €
23800-1035072176207-2Z2Z3572171,122500153009500 17,26 €
23800-2035072176207-2RSR2RSR3572171,122500153006300 18,23 €
23800-1035080216307-2Z2Z3580211,533500190008500 26,29 €
23800-2035080216307-2RSR2RSR3580211,533500190005600 29,74 €
23800-1040068156008-2Z2Z4068151166001160010000 17,07 €
23800-2040068156008-2RSR2RSR406815116600116006700 18,03 €
23800-1040080186208-2Z2Z4080181,129000180008500 20,88 €
23800-2040080186208-2RSR2RSR4080181,129000180005600 23,60 €
23800-1040090236308-2Z2Z4090231,542500250007500 37,11 €
23800-2040090236308-2RSR2RSR4090231,542500250005000 42,08 €
23800-1045075166009-2Z2Z457516120000143009000 22,11 €
23800-2045075166009-2RSR2RSR457516120000143006000 23,53 €
23800-1045085196209-2Z2Z4585191,131000204008000 25,65 €
23800-2045085196209-2RSR2RSR4585191,131000204005300 28,78 €
23800-1045100256309-2Z2Z45100251,553000315006700 46,87 €
23800-2045100256309-2RSR2RSR45100251,553000315004500 53,04 €
23800-1050080166010-2Z2Z508016120800156008500 25,71 €
23800-2050080166010-2RSR2RSR508016120800156005600 27,30 €
23800-1050090206210-2Z2Z5090201,136500240007500 31,12 €
23800-2050090206210-2RSR2RSR5090201,136500240004800 35,21 €
23800-1050110276310-2Z2Z5011027262000380006000 62,35 €
23800-2050110276310-2RSR2RSR5011027262000380004000 68,41 €