norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em aço.
Junta de borracha nitrílica.
Versão:Superfícies laterais polidas.Dados técnicos:Todos os rolamentos são entregues prontos para instalação com a graxa lubrificante do tipo KE2P-35, de acordo com a norma DIN 51825.

A tolerância de carcaça e de eixo corresponde às classes de tolerância Circularidade IT2 e Retangularidade IT4.
Aplicação:Para o armazenamento de eixos roscados.Faixa de temperatura:-30 °C até +120 °C.Montagem:Para a montagem dos fusos roscados, devem ser usadas porcas ranhuradas de precisão.

Aperte as porcas ranhuradas de precisão durante a montagem com o torque de aperto duplo, solte levemente e aperte com o torque de aperto especificado para compensar possíveis fenômenos de decantação.

Aperte os parafusos de fixação em cruz até um máx. de 70% do limite de elasticidade.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 23806-01_A Rolamento de esferas de contato angular axial de aço de duas filas, com flange, forma A 254 kB

Desenhos

Rolamento de esferas de contato angular axial de aço de duas filas, com flange, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAbreviaturaVersão 1FormaBB1B2D

D1D2D3D4D5RR1αβMTorque de aperto
porca da ranhura de precisão
Nm
Rotação
limite
Rpm
CADAces.PreçoEncomendar
23806-01-1012055251255-2RSde duas filasA25 -0,2531712-0,00555-0,0125-6,6420,30,660°120°M683800 225,68 €
Código do artigo

AbreviaturaCapacidade de
carga estática
N
Capacidade de
carga dinâmica
N
rigidez
axial
N/μm
Rigidez de inclinação
Nm/mrad
Torque de atrito do rolamento
Nm
Torque de
inércia
Kg.cm²
curso linear
μm
Folga do rolamento
radial
Furo
Limites de tolerância
μm
Diâmetro exterior
Limites de tolerância
μm
Largura
Limites de tolerância
μm
CADAces.PreçoEncomendar
23806-01-1012055251255-2RS2470016900375500,160,0682,0pré-tensionado0-50-100-250 225,68 €