|
|
23806-01_DRolamento de esferas de contato angular axial de aço de duas... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Carcaça em aço. Junta de borracha nitrílica.Versão:Superfícies laterais polidas.Dados técnicos:Todos os rolamentos são entregues prontos para instalação com a graxa lubrificante do tipo KE2P-35, de acordo com a norma DIN 51825.
A tolerância de carcaça e de eixo corresponde às classes de tolerância Circularidade IT2 e Retangularidade IT4.Aplicação:Para o armazenamento de eixos roscados.Faixa de temperatura:-30 °C até +120 °C.Montagem:Para a montagem dos fusos roscados, devem ser usadas porcas ranhuradas de precisão.
Aperte as porcas ranhuradas de precisão durante a montagem com o torque de aperto duplo, solte levemente e aperte com o torque de aperto especificado para compensar possíveis fenômenos de decantação.
Aperte os parafusos de fixação em cruz até um máx. de 70% do limite de elasticidade.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Abreviatura | Versão 1 | Forma | B | B1 | B2 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | R | R1 | α | β | M | Torque de aperto porca da ranhura de precisão Nm | Rotação limite Rpm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
23806-01-103008028 | 3080-2RS | de duas filas | D | 28 -0,25 | 3 | 19 | 30-0,005 | 80-0,01 | 45,5 | 54 | 6,6 | 63 | 0,3 | 0,6 | 60° | 30° | M6 | 32 | 2200 |  | | 301,52 € | |
Código do artigo | Abreviatura | Capacidade de carga estática N | Capacidade de carga dinâmica N | rigidez axial N/μm | Rigidez de inclinação Nm/mrad | Torque de atrito do rolamento Nm | Torque de inércia Kg.cm² | curso linear μm | Folga do rolamento radial | Furo Limites de tolerância μm | Diâmetro exterior Limites de tolerância μm | Largura Limites de tolerância μm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
23806-01-103008028 | 3080-2RS | 64000 | 29000 | 850 | 300 | 0,50 | 0,730 | 2,5 | pré-tensionado | 0-5 | 0-10 | 0-250 |  | | 301,52 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|