norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Chaînes et pignons

Les pignons sont identiques, seules les dentures diffèrent. Les chaînes sont utilisées pour transmettre des forces.
En associant un pignon à une chaîne, on obtient un entraînement à chaîne. La chaîne doit s'engager sans accroc dans la denture, guidée et entraînée par les pignons.

Chaînes et pignons

Chaînes à rouleaux :
norelem propose un grand nombre de roues dentées et de roulements à bille différents, conformes à la norme DIN ISO 606.
Les chaînes à rouleaux diffèrent selon la plaque (courbe ou droite) et le matériau (acier ou Inox). Les chaînes à rouleaux sont fabriquées en respectant la norme DIN ISO 606. Des maillons de liaison en acier ou en Inox sont également disponibles. Parmi les chaînes articulées en acier, les chaînes à rouleaux sont devenues les plus importantes du marché au fil des ans. Ceci est essentiellement dû au fait que les chaînes à rouleaux permettent souvent d'effectuer le mieux diverses tâches cinématiques. En dehors des tâches d'entraînement, les chaînes à rouleaux peuvent également servir d'éléments de traction. Dans la pratique, elles sont en outre utilisées comme chaînes de transport, de manutention et/ou de levage. Les chaînes à rouleaux offrent une transmission d'énergie mécanique sans à-coups. Ainsi, des rapports de transmission constants sont possibles. Les chaînes à rouleaux travaillent sans pré-tension, limitant ainsi les charges sur le palier. Le sens de rotation reste toujours identique dans le cas d'un entraînement par chaîne avec deux roues dentées. Dans le cas d'un entraînement par chaîne avec plus de deux roues dentées, il est possible d'activer aisément et à moindres frais des sens de rotation identiques ou différents. Des vitesses de chaînes atteignant 20 m/s, voire plus dans certains cas, sont possibles. Avec un graissage correct, des conditions d'exploitation normales et en pleine charge, le degré d'efficacité d'un entraînement par chaîne atteint 98 % env. Les chaînes peuvent être raccourcies ou rallongées relativement facilement, elles résistent également très bien aux impuretés et aux effets de la température extérieure. Dans la technologie automobile, les chaînes à rouleaux sont par exemple utilisées pour entraîner un arbre à cames. Pour les vélos aussi, les chaînes sont principalement utilisées comme engrenages.
Associées à des chaînes à rouleaux, les roues dentées d'entraînement constituent des composants fréquemment utilisés dans la construction de machines. Ceci est essentiellement dû au fait qu'elles permettent de transmettre des puissances très élevées de manière efficace et sans effort. Les roues dentées diffèrent selon le nombre de brins. norelem propose exclusivement les chaînes Simplex couramment utilisées.
La denture des roues dentées est normalisée. norelem commercialise uniquement des roues dentées fabriquées en respectant la norme DIN ISO 606 actuelle. Cette norme garantit au constructeur l'invariabilité de certaines dimensions et une résistance déterminée à l'usure. L'unité d'entraînement formée par la chaîne et la roue dentée présente ainsi pour le client l'avantage de s'engrener de manière optimale.
Roues dentées et roulements à bille
Pour choisir la chaîne appropriée, le constructeur doit veiller aux points suivants : - la puissance à transmettre - la vitesse de rotation de la plus petite roue dentée - les conditions d'exploitation.En fonction de ces conditions, on peut choisir la chaîne / roue dentée appropriée. Le nombre minimal de dents recommandé pour une roue dentée est de 17. Ceci dépend en grande partie de la charge exercée. En cas de charges plus importantes, la petite roue dentée doit comporter au moins 21 dents et doit être trempée selon les cas. Dans la pratique, on privilégie souvent un nombre de dents impair (17, 19, 21, 23, 38, 57, 95). L'écartement des arbres correspond généralement à entre 30 et 60 fois le pas de chaîne, mais peut en principe être choisi librement. Il convient de veiller à ce que la chaîne présente un angle d'enroulement d'au moins 120° sur la petite roue dentée. Il est en outre important que les roues dentées soient alignées et que les arbres soient parallèles à la roue. Le maillon de liaison, qui s'enfonce simplement sur la roue dentée, permet un montage facile. Enfin, il convient également de veiller à ce que la flèche de la chaîne corresponde à 1-2 % de l'entraxe. Pour tout allongement supérieur à 3 %, il est recommandé de remplacer la chaîne.
L'entretien régulier des différentes chaînes garantit une durée de vie maximale de l'engrenage à roues dentées. Les chaînes de norelem sont protégées contre la corrosion et doivent être lubrifiées avant leur mise en service. Si l'entretien et le graissage sont effectués régulièrement, la durée d'exploitation peut atteindre 15 000 heures. En fonction de la puissance à transmettre, différents modes de graissage sont recommandés.

Les graisses et huiles épaisses ne conviennent pas pour le graissage. Celles-ci sont trop visqueuses et peuvent souvent ne pas pénétrer dans la chaîne (viscosité). En fonction de la température, on utilisera des huiles lubrifiantes différentes selon la classe de viscosité SAE préconisée.

En cas de températures basses (-5 °C jusqu'à +25 °C), on optera pour la classe SAE 30.
En cas de températures moyennes (+25 °C jusqu'à +45 °C), on optera pour la classe SAE 40.
En cas de températures élevées (+45 °C jusqu'à +65 °C), on optera pour la classe SAE 50.

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83