norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Chaînes à rouleaux simples DIN ISO 606, plaques arrondies
22200

Chaînes à rouleaux simples DIN ISO 606, plaques arrondies

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :pré-étirées.Remarques concernant la commande :Unité de conditionnement : 5 mètres avec un nombre de maillons impair. Terminaison avec un maillon intérieur des deux côtés. Des maillons de liaison peuvent être commandés séparément.Nota :Chaînes à rouleaux de type européen conformément à la norme DIN ISO 606 avec plaques arrondies (ISO N° 06 à plaques droites). Toutes les chaînes sont pré-étirées.
Premier graissage : huile anti-corrosion à base d'huiles minérales.
B7 = valeur maximale pour les maillons de fermeture.
Division = PxB1
Plage de température :-20 °C jusqu’à +120 °C.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 22200 Chaînes à rouleaux simples DIN ISO 606, plaques arrondies 439 kB
 Remarque technique concernant les chaînes à rouleaux 191 kB

Dessins

Chaînes à rouleaux simples DIN ISO 606, plaques arrondies

Sélection/filtre d'articles

Référence

N° ISODivision
pouces
Division
mm
B2B4B7D1D2G~LNombre
d'éléments
Force de
rupture
F min. kN
CAOAcc.PrixCommander
22200-080003062505 B-1-8,0 x 3,04,778,63,152,317,11~50006254,4 0,00 €
22200-038073252506 B-13/8X7/329,525 x 5,728,5313.53,36,353,288,26~50005256,6 0,00 €
22200-012051639308 B-11/2X5/1612,7 x 7,7511,3173,98,514,4511,81~500039312 0,00 €
22200-058030831510 B-15/8X3/815,875 x 9,6513,2819,64,110,165,0814,73~500031515 0,00 €
22200-034071626312 B-13/4X7/1619,05 x 11,6815,6222,74,612,075,7216,13~500026317 0,00 €
22200-100170219716 B-11X17,02mm25,4 x 17,0225,4536,15,415,888,2821,08~500019740 0,00 €
22200-114030415720 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5629,0143,26,119,0510,1926,42~500015795 0,00 €
22200-112100013124 B-11 1/2X138,1 x 25,437,9253,46,625,414,6333,4~5000131160 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83