norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Acier de traitement.Nota :Maillons de liaison pour chaînes à rouleaux triples selon DIN ISO 606.

Pour la forme E, les attaches rapides doivent être montées avec l'extrémité fermée tournée dans le sens du déplacement.

Dans le cas d'un nombre de maillons impair, des maillons coudés sont nécessaires pour fermer la chaîne. En cas d'utilisation de maillons coudés, la puissance et la force de rupture diminuent de 20 %.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 22202 Maillons de liaison triples DIN ISO 606 172 kB

Dessins (aperçu complet)

Maillons de liaison triples DIN ISO 606

Maillons de liaison triples DIN ISO 606, forme E

plus d'infos

Dessins

Maillons de liaison triples DIN ISO 606, forme E

Sélection/filtre d'articles

Référence

Type de formen° ISOPConvient pour
les chaînes
CAOAcc.PrixCommander
22202-30380732maillon rapide avec attache rapide06 B-39,5253/8 x 7/32 0,00 €
22202-30120516maillon rapide avec attache rapide08 B-312,71/2 x 5/16 0,00 €
22202-30580308maillon rapide avec attache rapide10 B-315,8755/8 x 3/8 0,00 €
22202-30340716maillon rapide avec attache rapide12 B-319,053/4 x 7/16 0,00 €
22202-31001702maillon rapide avec attache rapide16 B-325,41 x 17,02 mm 0,00 €

Maillons de liaison triples DIN ISO 606, forme L

plus d'infos

Dessins

Maillons de liaison triples DIN ISO 606, forme L

Sélection/filtre d'articles

Référence

Type de formen° ISOPConvient pour
les chaînes
CAOAcc.PrixCommander
22202-40380732Maillon rapide avec fermeture à ressort06 B-39,5253/8 x 7/32 0,00 €
22202-40120516Maillon rapide avec fermeture à ressort08 B-312,71/2 x 5/16 0,00 €
22202-40580308Maillon rapide avec fermeture à ressort10 B-315,8755/8 x 3/8 0,00 €
22202-40340716Maillon rapide avec fermeture à ressort12 B-319,053/4 x 7/16 0,00 €
22202-41001702Maillon rapide avec fermeture à ressort16 B-325,41 x 17,02 mm 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83