norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Nota :Maillons de liaison pour chaînes à rouleaux doubles selon DIN ISO 606.

Pour la forme E, les attaches rapides doivent être montées avec l'extrémité fermée tournée dans le sens du déplacement.

Dans le cas d'un nombre de maillons impair, des maillons coudés sont nécessaires pour fermer la chaîne. En cas d'utilisation de maillons coudés, la puissance et la force de rupture diminuent de 20 %.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 22201 Maillons de liaison doubles DIN ISO 606 204 kB

Dessins (aperçu complet)

Maillons de liaison doubles DIN ISO 606

Maillons de liaison doubles DIN ISO 606, forme E

plus d'infos

Dessins

Maillons de liaison doubles DIN ISO 606, forme E

Sélection/filtre d'articles

Référence

N° ISOPConvient pour
les chaînes
CAOAcc.PrixCommander
22201-3080003005 B-288,0 x 3,0mm 0,00 €
22201-3038073206 B-29,5253/8 x 7/32 0,00 €
22201-3012051608 B-212,71/2 x 5/16 0,00 €
22201-3058030810 B-215,8755/8 x 3/8 0,00 €
22201-3034071612 B-219,053/4 x 7/16 0,00 €
22201-3100170216 B-225,41 x 17,02 mm 0,00 €

Maillons de liaison doubles DIN ISO 606, forme L

plus d'infos

Dessins

Maillons de liaison doubles DIN ISO 606, forme L

Sélection/filtre d'articles

Référence

N° ISOPConvient pour
les chaînes
CAOAcc.PrixCommander
22201-4080003005 B-288,0 x 3,0mm 0,00 €
22201-4038073206 B-29,5253/8 x 7/32 0,00 €
22201-4012051608 B-212,71/2 x 5/16 0,00 €
22201-4058030810 B-215,8755/8 x 3/8 0,00 €
22201-4034071612 B-219,053/4 x 7/16 0,00 €
22201-4100170216 B-225,41 x 17,02 mm 0,00 €
22201-4114034020 B-231,751 1/4 x 3/4 0,00 €
22201-4112100024 B-238,11 1/2 x 1 0,00 €

Maillons de liaison doubles DIN ISO 606, forme S

plus d'infos

Dessins

Maillons de liaison doubles DIN ISO 606, forme S

Sélection/filtre d'articles

Référence

N° ISOPConvient pour
les chaînes
CAOAcc.PrixCommander
22201-5114034020 B-231,751 1/4 x 3/4 0,00 €
22201-5112100024 B-238,11 1/2 x 1 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83