norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Plastique lisse Vesconite®.
Vis et écrou en acier.
Finition :Vis ISO 4017, classe de résistance 8.8, zinguée.
Écrou ISO 4035, classe de résistance 8, zingué.
Nota :Pour le serrage de chaînes à rouleaux. Le patin peut être associé à tous les éléments de bridage pour obtenir un tendeur de chaîne prêt à installer. La forme symétrique permet une utilisation des deux côtés. Les grands rayons garantissent un fonctionnement silencieux. Le plastique de grande qualité ne nécessite aucune lubrification.

La vitesse de chaîne maximale ne doit pas dépasser 1,5 m/sec. en cas d'utilisation prolongée.
Plage de température :-40 °C jusqu’à +120 °C.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 22281-01 Kits de maillons de chaîne 238 kB

Dessins

Kits de maillons de chaîne

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1N° ISOA

B1DLXYCouple de serrage
de la vis C1
Nm
Adapté à l'élément
de bridage
de taille
CAOAcc.PrixCommander
22281-01-06108simple06 B-121-3410,2M8457440101 0,00 €
22281-01-08110simple08 B-123-4713,9M10609650202+3 0,00 €
22281-01-10110simple10 B-125-4816,5M106012555203 0,00 €
22281-01-12112simple12 B-129-6419,5M128014780354 0,00 €
22281-01-06208double06 B-226-2910,2M8457440101 0,00 €
22281-01-08210double08 B-230-4013,9M10609650202+3 0,00 €
22281-01-10210double10 B-234-4716,5M106012555203 0,00 €
22281-01-12212double12 B-239-5419,5M128014780354 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83