norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Roue en acier C45.
Roulement à bille en acier à roulements.
Nota :Pignons tendeurs de chaîne à roulements à bille complètes, prêtes à monter. Pour chaînes à rouleaux selon DIN ISO 606. Les roulements à bille sont étanches sur les deux faces, graissés à vie et ne requièrent donc aucune maintenance.Plage de température :-20 °C jusqu’à +120 °C.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 22280 Roues de tension de chaîne à roulements à bille 428 kB

Dessins

Pignon tendeur de chaîne à roulements à bille

Sélection/filtre d'articles

Référence

N° ISODivision
pouces
Division
mm
Nombre de
dents
DD1D2D3B1L1L2CCAOAcc.PrixCommander
22280-03807322106 B-13/8X7/329,525 x 5,722167,663,914016 +0,26 +0,135,31218,31 0,00 €
22280-03807322206 B-13/8X7/329,525 x 5,722270,666,934016 +0,26 +0,135,31218,31 0,00 €
22280-01205161408 B-11/2X5/1612,7 x 7,751461,957,074016 +0,26 +0,137,21218,31,3 0,00 €
22280-01205161608 B-11/2X5/1612,7 x 7,751669,965,14016 +0,26 +0,137,21218,31,3 0,00 €
22280-01205161808 B-11/2X5/1612,7 x 7,75187873,144016 +0,26 +0,137,21218,31,3 0,00 €
22280-05803081410 B-15/8X3/815,875 x 9,651478,271,344016 +0,26 +0,139,11218,31,6 0,00 €
22280-05803081510 B-15/8X3/815,875 x 9,651583,276,364016 +0,26 +0,139,11218,31,6 0,00 €
22280-05803081710 B-15/8X3/815,875 x 9,651793,386,394016 +0,26 +0,139,11218,31,6 0,00 €
22280-03407161312 B-13/4X7/1619,05 x 11,681387,879,594016 +0,26 +0,1311,11218,32 0,00 €
22280-03407161512 B-13/4X7/1619,05 x 11,681599,891,634016 +0,26 +0,1311,11218,32 0,00 €
22280-10017021216 B-11X17,02mm25,4 x 17,0212109,798,144720 +0,116,21417,72,5 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83