norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en acier fritté.
Bras de serrage en acier S235JR.
Corps élastique en caoutchouc naturel.
Vis en acier.
Finition :Pièces en acier peintes.
Vis ISO 4017, classe de résistance 8.8, zinguée.
Nota :Élément de bridage avec corps élastique intégré en caoutchouc naturel résistant à la déformation et hautement élastique.

Associé à un patin ou à une poulie de tension, l'élément de bridage forme un ensemble de bridage prêt à installer, destiné au serrage d'entraînements à chaîne et à courroie. Les éléments de bridage ne nécessitent pas d'entretien et résistent à l'arrachement.

Élément de bridage pour le serrage de chaînes ou de courroies très longues. Le brin non tendu est alternativement guidé par les poulies de tension et les patins montés sur les deux brides de fixation. Le triplement de l'allongement par rapport à l'utilisation de vérins de bridage traditionnels est ainsi compensé par le brin non tendu.
Plage de température :-55°C jusqu’à +85°C.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 22281-18 Éléments de bridage doubles 324 kB

Dessins

Éléments de bridage doubles

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTailleA1A2A3B

DD1D2HLL1L2L3PS1Couple de serrage
de la vis C1
Nm
F1
(N)
F2
(N)
CAOAcc.PrixCommander
22281-18-331008024,8305610,5M1012078+1,5 -0,5301068,55310320430 0,00 €
22281-18-4413010034,55073,712,5M12170108+2 -0,5401489,869258201050 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83