norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en acier fritté.
Taille 5 en EN-GJS-400-15.
Taille 6 en S235JR.
Bras de serrage en acier S235JR.
Corps élastique en caoutchouc naturel.
Vis en acier.
Finition :Pièces en acier peintes.
Vis ISO 4762, classe de résistance 8.8, zinguée.
Nota :Élément de bridage avec corps élastique intégré en caoutchouc naturel résistant à la déformation et hautement élastique.

Associé à un pignon ou à une poulie de tension, l'élément de bridage forme un tendeur prêt à installer, destiné à la tension d'entraînements à chaîne et à courroie. Convient pour les deux sens de tension. Les éléments de bridage ne nécessitent pas d'entretien et résistent à l'arrachement.

L'élément de bridage est fixé sur l'élément de machine grâce à un perçage. Si nécessaire, une goupille cylindrique peut être insérée dans l'encoche de positionnement pour absorber le couple.
Plage de température :-55°C jusqu’à +85°C.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 22281-10 Eléments de bridage 252 kB

Dessins

Eléments de bridage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTailleA1A2A3BD

D1D2HLL1L2L3PS1Couple de serrage
de la vis C1
Nm
F1
(N)
F2
(N)
CAOAcc.PrixCommander
22281-10-11806016,62037,58,5M69052+1 -0,525658421090110 0,00 €
22281-10-221008019,5254810,5M811563+1 -0,525858,55325140170 0,00 €
22281-10-331008024,5306010,5M1011578+1,5 -0,5301068,55349320430 0,00 €
22281-10-4413010034507812,5M12155108+2 -0,54014810,569868201050 0,00 €
22281-10-55175140426010020,5M16205145+2 -0,540151012,59321015001880 0,00 €
22281-10-66220175507011420,5M20255198+3 -150181212,511741025003125 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83