norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignées de manutention en plastique avec fonction de commutation électrique et un bouton-poussoir
06980

Poignées de manutention en plastique avec fonction de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Thermoplastique PA6.Finition :Thermoplastique noir.Nota :Bouton-poussoir avec LED rouge ou verte.

Forme A :
Raccord avec connecteur à 8 pôles dans la surface de vissage de l’embout de poignée.

Forme B :
Câble de raccordement partant de la surface de vissage de l’embout de poignée.
Données techniques :voir Téléchargements, Informations techniques
Type de raccordement : connecteur M12x1 à 8 pôles ou câble de 5 m
Indice de protection : IP54 (pour la forme A, avec le connecteur vissé).
Montage :Fixation par l'arrière.Accessoires :Pour la forme A :
Connecteur à douille M12x1 avec verrouillage à vis 80150-10.
Indication de dessin :
Forme A : avec connecteur
Forme B : avec câble
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06980 Poignées de manutention en plastique avec fonction de commutation électrique et un bouton-poussoir 254 kB
 Informations techniques poignées de manutention avec fonction de commutation électrique 127 kB

Dessins (aperçu complet)

Poignées de manutention en plastique avec fonction de commutation électrique et un bouton-poussoir

Poignées de manutention en plastique avec fonction de commutation électrique et un bouton-poussoir avec connecteur

plus d'infos

Dessins

Poignées de manutention en plastique avec fonction de commutation électrique et un bouton-poussoir avec connecteur

Sélection/filtre d'articles

Poignées de manutention en plastique avec fonction de commutation électrique et un bouton-poussoir avec câble

plus d'infos

Dessins

Poignées de manutention en plastique avec fonction de commutation électrique et un bouton-poussoir avec câble

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83