norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignées en acier avec unité de verrouillage
06894

Poignées en acier avec unité de verrouillage

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée en acier.
Bouton-poussoir en plastique.
Tige en acier ou en inox.
Finition :Acier zingué.
Inox naturel.
Plastique jaune.
Remarques concernant la commande :Les tiges pour unités de verrouillage sont vendues par paires.Nota :La poignée avec unité de verrouillage peut être utilisée pour des tiroirs de 1,5 m de large. L'épaisseur du rail doit être d'au moins 17,5 mm. Le dispositif peut être monté dans deux positions. Montage en façade pour maintenir le tiroir en place et montage à l'arrière pour maintenir et encranter le tiroir.

À l'aide du kit de transformation pour unité de verrouillage, le tiroir peut être verrouillé aussi bien en position fermée qu'en position ouverte.
Sur demande :Bouton-poussoir rouge.Accessoires :06894-91 Kit de transformation pour unité de verrouillage.
06894-900500, 06894-900750, 06894-910500, 06894-910750 Tiges pour unité de verrouillage.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06894 Poignées en acier avec unité de verrouillage 165 kB

Dessins

Poignées en acier avec unité de verrouillage

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83