norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Plastique thermodurcissable PF 31.
Douille taraudée acier ou Inox.
Finition :Plastique thermodurcissable noir, poli brillant.
Acier zingué passivé bleu ou inox naturel.
Plage de température :Température en fonctionnement continu 140 °C.
Température en fonctionnement temporaire : max. 160 °C.
Montage :Fixation par l'arrière.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06901-01 Poignées de manutention en plastique ovales 116 kB

Dessins

Poignées de manutention en plastique ovales

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
de composant
ABB1D

HLTCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
06901-01-21000621acier1002113M6501139500 0,00 €
06901-01-21200621acier1202113M6501339500 0,00 €
06901-01-21280621acier1282113M6501419500 0,00 €
06901-01-21600825acier1602517M85517712500 0,00 €
06901-01-31000621acier inoxydable1002113M6501139500 0,00 €
06901-01-31200621acier inoxydable1202113M6501339500 0,00 €
06901-01-31280621acier inoxydable1282113M6501419500 0,00 €
06901-01-31600825acier inoxydable1602517M85517712500 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83