norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Pignons simples 1“ x 17,02 mm DIN ISO 606, prêts à monter
22250

Pignons simples 1“ x 17,02 mm DIN ISO 606, prêts à monter

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier C45.Finition :Naturel.
Dents trempées par induction ~HRC 50.
Nota :Pignons prêts à monter avec moyeu d'un côté pour chaînes à rouleaux selon DIN ISO 606. Les dents sont fraisées et trempées par induction.
Rainure selon DIN 6885 / BS 4235. La rainure est alignée sur la pointe de la dent.
Avec deux vis sans têtes. Un filetage est aligné sur la rainure centrale et un autre est décalé de 90°.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 22250 Pignons simples 1“ x 17,02 mm DIN ISO 606, prêts à monter 352 kB

Dessins

Pignons simples 1“ x 17,02 mm DIN ISO 606, prêts à monter

Sélection/filtre d'articles

Référence

N° ISODivision
pouces
Division
mm
Nombre de
dents
DD1D2D3D4B1B3LCRT2CAOAcc.PrixCommander
22250-110017020112816 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0211101,790,146128M616,28402,5263,3 0,00 €
22250-110017020113016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0211101,790,146130M616,28402,5263,3 0,00 €
22250-110017020112516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0211101,790,146125M616,28402,5263,3 0,00 €
22250-110017020113216 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0211101,790,146132M816,210402,5263,3 0,00 €
22250-110017020113516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0211101,790,146135M816,210402,5263,3 0,00 €
22250-110017020113816 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0211101,790,146538M816,210402,5263,3 0,00 €
22250-110017020114016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0211101,790,146740M1016,212402,5263,3 0,00 €
22250-110017020114216 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0211101,790,146742M1016,212402,5263,3 0,00 €
22250-110017020123016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0212109,798,146930M616,28402,5263,3 0,00 €
22250-110017020123216 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0212109,798,146932M816,210402,5263,3 0,00 €
22250-110017020123516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0212109,798,146935M816,210402,5263,3 0,00 €
22250-110017020124016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0212109,798,146940M1016,212402,5263,3 0,00 €
22250-110017020122516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0212109,798,146925M616,28402,5263,3 0,00 €
22250-110017020124216 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0212109,798,146942M1016,212402,5263,3 0,00 €
22250-110017020132516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0213117,7106,127025M616,28402,5263,3 0,00 €
22250-110017020133016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0213117,7106,127830M616,28402,5263,3 0,00 €
22250-110017020133216 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0213117,7106,127832M816,210402,5263,3 0,00 €
22250-110017020133516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0213117,7106,127835M816,210402,5263,3 0,00 €
22250-110017020134016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0213117,7106,127840M1016,212402,5263,3 0,00 €
22250-110017020134216 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0213117,7106,127842M1016,212402,5263,3 0,00 €
22250-110017020135016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0213117,7106,127850M1216,214402,5263,8 0,00 €
22250-110017020134516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0213117,7106,127845M1216,214402,5263,8 0,00 €
22250-110017020142516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0214125,7114,157025M616,28402,5263,3 0,00 €
22250-110017020143016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0214125,7114,158030M616,28402,5263,3 0,00 €
22250-110017020143216 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0214125,7114,158032M816,210402,5263,3 0,00 €
22250-110017020143816 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0214125,7114,158438M816,210402,5263,3 0,00 €
22250-110017020144016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0214125,7114,158440M1016,212402,5263,3 0,00 €
22250-110017020144516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0214125,7114,158445M1216,214402,5263,8 0,00 €
22250-110017020143516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0214125,7114,158435M816,210402,5263,3 0,00 €
22250-110017020145016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0214125,7114,158450M1216,214402,5263,8 0,00 €
22250-110017020152516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0215133,7122,177025M616,28402,5263,3 0,00 €
22250-110017020153016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0215133,7122,178030M616,28402,5263,3 0,00 €
22250-110017020153216 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0215133,7122,178032M816,210402,5263,3 0,00 €
22250-110017020153816 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0215133,7122,179238M816,210402,5263,3 0,00 €
22250-110017020153516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0215133,7122,179235M816,210402,5263,3 0,00 €
22250-110017020154016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0215133,7122,179240M1016,212402,5263,3 0,00 €
22250-110017020155016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0215133,7122,179250M1216,214402,5263,8 0,00 €
22250-110017020154216 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0215133,7122,179242M1016,212402,5263,3 0,00 €
22250-110017020154516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0215133,7122,179245M1216,214402,5263,8 0,00 €
22250-110017020154816 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0215133,7122,179248M1216,214402,5263,8 0,00 €
22250-110017020162516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0216141,8130,28025M616,28452,5263,3 0,00 €
22250-110017020163016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0216141,8130,28030M616,28452,5263,3 0,00 €
22250-110017020163516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0216141,8130,210035M816,210452,5263,3 0,00 €
22250-110017020164016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0216141,8130,210040M1016,212452,5263,3 0,00 €
22250-110017020164516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0216141,8130,210045M1216,214452,5263,8 0,00 €
22250-110017020172516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0217149,8138,228025M616,28452,5263,3 0,00 €
22250-110017020172816 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0217149,8138,228028M616,28452,5263,3 0,00 €
22250-110017020173016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0217149,8138,228030M616,28452,5263,3 0,00 €
22250-110017020173516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0217149,8138,2210035M816,210452,5263,3 0,00 €
22250-110017020174016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0217149,8138,2210040M1016,212452,5263,3 0,00 €
22250-110017020174516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0217149,8138,2210045M1216,214452,5263,8 0,00 €
22250-110017020183016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0218157,8146,288030M616,28452,5263,3 0,00 €
22250-110017020183516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0218157,8146,2810035M816,210452,5263,3 0,00 €
22250-110017020183816 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0218157,8146,2810038M816,210452,5263,3 0,00 €
22250-110017020184016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0218157,8146,2810040M1016,212452,5263,3 0,00 €
22250-110017020184516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0218157,8146,2810045M1216,214452,5263,8 0,00 €
22250-110017020185016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0218157,8146,2810050M1216,214452,5263,8 0,00 €
22250-110017020193016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0219165,9154,338030M616,28452,5263,3 0,00 €
22250-110017020193516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0219165,9154,3310035M816,210452,5263,3 0,00 €
22250-110017020194016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0219165,9154,3310040M1016,212452,5263,3 0,00 €
22250-110017020203016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0220173,9162,388030M616,28452,5263,3 0,00 €
22250-110017020204016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0220173,9162,3810040M1016,212452,5263,3 0,00 €
22250-110017020205016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0220173,9162,3810050M1216,214452,5263,8 0,00 €
22250-110017020204516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0220173,9162,3810045M1216,214452,5263,8 0,00 €
22250-110017020213016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0221182170,438030M616,28502,5263,3 0,00 €
22250-110017020213216 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0221182170,4310032M816,210502,5263,3 0,00 €
22250-110017020213516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0221182170,4310035M816,210502,5263,3 0,00 €
22250-110017020214016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0221182170,4311040M1016,212502,5263,3 0,00 €
22250-110017020222516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0222190,1178,488025M616,28502,5263,3 0,00 €
22250-110017020222816 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0222190,1178,488028M616,28502,5263,3 0,00 €
22250-110017020223016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0222190,1178,488030M616,28502,5263,3 0,00 €
22250-110017020224016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0222190,1178,4811040M1016,212502,5263,3 0,00 €
22250-110017020224516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0222190,1178,4811045M1216,214502,5263,8 0,00 €
22250-110017020225016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0222190,1178,4811050M1216,214502,5263,8 0,00 €
22250-110017020233016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0223198,1186,538030M616,28502,5263,3 0,00 €
22250-110017020235016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0223198,1186,5311050M1216,214502,5263,8 0,00 €
22250-110017020234516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0223198,1186,5311045M1216,214502,5263,8 0,00 €
22250-110017020242516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0224206,2194,598025M616,28502,5263,3 0,00 €
22250-110017020243016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0224206,2194,598030M616,28502,5263,3 0,00 €
22250-110017020243516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0224206,2194,5910035M816,210502,5263,3 0,00 €
22250-110017020244016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0224206,2194,5911040M1016,212502,5263,3 0,00 €
22250-110017020245016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0224206,2194,5911050M1216,214502,5263,8 0,00 €
22250-110017020253016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0225214,2202,668030M616,28502,5263,3 0,00 €
22250-110017020253216 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0225214,2202,6610032M816,210502,5263,3 0,00 €
22250-110017020253516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0225214,2202,6610035M816,210502,5263,3 0,00 €
22250-110017020254016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0225214,2202,6611040M1016,212502,5263,3 0,00 €
22250-110017020255016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0225214,2202,6611050M1216,214502,5263,8 0,00 €
22250-110017020254516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0225214,2202,6611045M1216,214502,5263,8 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83