norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier C45.
À partir de 38 dents en fonte grise GG22.
Finition :Naturel, non trempé.Nota :Pignons avec moyeu d'un côté pour chaînes à rouleaux selon DIN ISO 606.
Les pignons possèdent un point de centrage ou sont pré-percés (ceci peut varier en fonction du processus de fabrication). C'est la raison pour laquelle la dimension D3 max. indiquée dans le tableau correspond à la dimension maximale du perçage avec lequel les pignons sont fournis. Ce préperçage / trou de centrage peut être pourvu d'un alésage, d'un alésage avec rainures ou d'un taraudage par le client. Le client peut également utiliser des douilles pour réduire son diamètre.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 22252 Pignons simples 1 1/2" x 1" DIN ISO 606 308 kB

Dessins

Pignons simples 1 1/2" x 1" DIN ISO 606

Sélection/filtre d'articles

Référence

N° ISODivision
pouces
Division
mm
Nombre de
dents
DD1D2D3
max.
B1LCRCAOAcc.PrixCommander
22252-1112100000824 B-11 1/2X138,1 x 25,4811399,55582024,145438 0,00 €
22252-1112100000924 B-11 1/2X138,1 x 25,49125111,4702024,145438 0,00 €
22252-1112100001024 B-11 1/2X138,1 x 25,410137123,29802024,145438 0,00 €
22252-1112100001124 B-11 1/2X138,1 x 25,411149135,21902524,150438 0,00 €
22252-1112100001224 B-11 1/2X138,1 x 25,412161147,221022524,150438 0,00 €
22252-1112100001324 B-11 1/2X138,1 x 25,413173159,181142524,150438 0,00 €
22252-1112100001424 B-11 1/2X138,1 x 25,414185171,221282524,150438 0,00 €
22252-1112100001524 B-11 1/2X138,1 x 25,415197183,261322524,150438 0,00 €
22252-1112100001624 B-11 1/2X138,1 x 25,416209195,31362524,155438 0,00 €
22252-1112100001724 B-11 1/2X138,1 x 25,417221207,341362524,155438 0,00 €
22252-1112100001824 B-11 1/2X138,1 x 25,418233219,421362524,155438 0,00 €
22252-1112100001924 B-11 1/2X138,1 x 25,419245,5231,491362524,155438 0,00 €
22252-1112100002024 B-11 1/2X138,1 x 25,420257,5243,571362524,155438 0,00 €
22252-1112100002124 B-11 1/2X138,1 x 25,421270,5255,651503024,160438 0,00 €
22252-1112100002224 B-11 1/2X138,1 x 25,422282,5267,731503024,160438 0,00 €
22252-1112100002324 B-11 1/2X138,1 x 25,423294,5279,81503024,160438 0,00 €
22252-1112100002424 B-11 1/2X138,1 x 25,424307291,881503024,160438 0,00 €
22252-1112100002524 B-11 1/2X138,1 x 25,4253193041503024,160438 0,00 €
22252-1112100002624 B-11 1/2X138,1 x 25,426331316,081503024,160438 0,00 €
22252-1112100002724 B-11 1/2X138,1 x 25,427343328,191503024,160438 0,00 €
22252-1112100002824 B-11 1/2X138,1 x 25,428355340,271503024,160438 0,00 €
22252-1112100002924 B-11 1/2X138,1 x 25,429367,5352,381503024,160438 0,00 €
22252-1112100003024 B-11 1/2X138,1 x 25,430379,5364,51503024,160438 0,00 €
22252-1112100003124 B-11 1/2X138,1 x 25,431391,5376,621503024,160438 0,00 €
22252-1112100003224 B-11 1/2X138,1 x 25,432403,5388,691503024,160438 0,00 €
22252-1112100003324 B-11 1/2X138,1 x 25,433415,5400,811503024,160438 0,00 €
22252-1112100003424 B-11 1/2X138,1 x 25,434428412,831503024,160438 0,00 €
22252-1112100003524 B-11 1/2X138,1 x 25,435440425,041503024,160438 0,00 €
22252-1112100003624 B-11 1/2X138,1 x 25,436452437,161503024,160438 0,00 €
22252-1112100003724 B-11 1/2X138,1 x 25,437464449,271503024,160438 0,00 €
22252-1112100003824 B-11 1/2X138,1 x 25,438476,5461,391404524,190438 0,00 €
22252-1112100005724 B-11 1/2X138,1 x 25,457707,5691,631604524,1100438 0,00 €
22252-1112100007624 B-11 1/2X138,1 x 25,476939921,981804524,1100438 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83