Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Výkyvné opěrky od společnosti norelem - pravé multitalenty

zpět

Výkyvné opěrky od společnosti norelem - pravé multitalenty

Neslouží jen jako zarážky, opěrky a tlačné prvky při výrobě nástrojů a přípravků, ale rovněž spolehlivě a výhodně podpírají a upínají neobrobené obrobky. Polohovací pomůcky jsou velmi zatížitelné a optimálně doplňují váš upínací systém. Různé druhy a velikosti nabízí řešení pro téměř všechny případy použití.
Výkyvné opěrky úhel vychýlení 14° a 20°
Výkyvné opěrky s O-kroužkem
Výkyvné opěrky s O-kroužkem a vyměnitelnými vložkami
Výkyvné opěrky přestavitelné s O-kroužkem a vnitřním šestihranem
Výkyvné opěrky přestavitelné s O-kroužkem, vyměnitelnými vložkami a vnitřním šestihranem

Tělesa výkyvných opěrek se skládají z vysoce kvalitních ocelových základních prvků (skupina 02005 také z ušlechtilé oceli). V nich je uložena buď jedna nahoře zploštělá, kalená kulička nebo kulička z POM, kterou lze ze všech stran naklonit o maximal 20 stupňů. Optimálně se přizpůsobuje úhybům obrobků a kompenzuje je. Výjimkou je skupina 02004, která se obejde bez kuličky.

V závislosti na provedení zachytávají výkyvné opěrky norelem zatěžovací síly od dvou do 220 kN. Struktur na povrchu zaručují bezpečné uchycení. Některé výkyvné opěrky mají vestavěný O-kroužek, který bezpečně přidržuje kuličku a zabraňuje vnikání nečistot a cizich částeček. Toto zaručuje rovnoměrný pohyb. Kuličky většiny výkyvných opěrek jsou kromě toho zajištěné vůči protočení.

Jak rozmanité jsou jejich oblasti použití, tak rozmanité jsou i jejich provedení, ve kterých výkyvné opěrky u společnosti norelem obdržíte.
Povrch kuličky resp. vložky obdržíte zploštělý rovný, s rýhováním, s úchytem, s abrazivním diamantovým povrchem, odolný vůči otěru a polyuretanový povrch bez zbarvení.
Plochy resp. dosedací plochy výkyvných opěrek obdržíte v následujících materiálech: nástrojová ocel, POM, ušlechtilá ocel, nerezová ocel s diamantovým povrchem, nerezová ocel s polyuretanovým povrchem a tvrdým kovem. Opěrky jsou k dispozici buď jako pevné dosedací plochy, nebo jako vymenitelné opěrné vložky. Poslední uvedené jsou velmi flexibilní a hospodárné.
Dalším speciálním provedením jsou výkyvné opěrky, které jsou výškově přestavitelné, s vnějším nebo vnitřním závitem nebo opěrnými prvky, které se vrací automaticky zpět do nulové polohy. Tyto jsou vhodné obzvláště pro chapadla obrobků. Za extrémních výrobních podmínek jsou vhodné výkyvné opěrky s dlouhou životností a s kuličkami odolnými vůči korozi a kyselinám.
Výkyvné opěrky vracející se do výchozí polohy
Výkyvné opěrky přestavitelné
Výkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem
Výkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem a vyměnitelnými vložkami
Výkyvné opěrky, s úhlem vychýlení 12°
Výkyvné opěrky vracející se do výchozí polohy

Ještě dnes si objednejte své vhodné výkyvné opěrky.

To the products:

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83