|
|
02008Výkyvné opěrky, přestavitelné s O-kroužkem a vnitřním... |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Korpus ze zušlechtěné oceli. Kulička: Provedení C, F, nástrojová ocel. Provedení K POM. Provedení O z nerezové oceli s diamantovým povrchem. Provedení P z nerezové oceli s polyuretanovým povrchem.Provedení: Korpus kalen a brynýrován. Kulička: Provedení C, F kalena, brynýrována. Provedení K kulička z POM v barvě bílé. Provedení O s povrchem o zrnitosti srovnatelné s brusným zrnem 100. Provedení P z polyuretanu o tvrdosti 60° Shore.Upozornění:Výkyvné opěrky je možné využít k podpírání a upínání obrobků. Své využití nalézají jako zarážky, opěrky a tlačné prvky při výrobě nástrojů a přípravků.
Kulička je jištěna proti protočení.
Provedení O: Brusný diamantový povrch je pevně slitý s kuličkou. Je ideální pro uchycení hladkých nebo kluzkých aplikací s minimálním upínacím tlakem. Diamantové částečky přitom přenášejí vysoké přídržné síly na velmi malou plochu s minimálním poškozením povrchu. Diamantový povrch poskytuje vynikající odolnost proti opotřebení.
Provedení P: Polyuretanový povrch je pevně navulkanizován na kuličku. Ta je odolná proti otěru a nebarví. Poskytuje optimální ochranu proti poškození citlivých povrchů. Perlovitý povrch umožňuje vytvoření vysokých přídržných sil a únik vzduchu, takže nedochází k vytvoření sacího efektu mezi kontaktní plochou a výkyvnou podpěrou.Přednosti:Vestavěný O-kroužek drží kuličku a zabraňuje vniknutí nečistot a nežádoucích částeček. Tím je zajištěn rovnoměrný pohyb kuličky. Vnitřní šestihran u průchozích otvorů umožňuje lehké přestavění a polohování.Odkaz na výkres:Provedení C: ocelová kulička, rovinná Provedení F: ocelová kulička zploštělá, s vroubkováním Provedení K: kulička POM zploštělá, rovinná Provedení O: nerezová kulička s diamantovým povrchem Provedení P: nerezová kulička s polyuretanovým povrchem StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Výkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem a vnitřním šestihranem, provedení C, ocelová kulička zploštělá, rovná |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | B | D2 | D3 | H1 | SW1 | Kulička ø | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
02008-112X025 | C | 25 | M12 | 6 | 1,5 | 6 | 7 | 15 | | | 42,41 € | | 02008-112X035 | C | 35 | M12 | 6 | 1,5 | 6 | 7 | 15 | | | 42,78 € | | 02008-112X050 | C | 50 | M12 | 6 | 1,5 | 6 | 7 | 15 | | | 43,33 € | | 02008-116X025 | C | 25 | M16 | 8,5 | 1,5 | 8 | 10 | 23 | | | 46,31 € | | 02008-116X035 | C | 35 | M16 | 8,5 | 1,5 | 8 | 10 | 23 | | | 46,66 € | | 02008-116X050 | C | 50 | M16 | 8,5 | 1,5 | 8 | 10 | 23 | | | 47,56 € | |
|
Výkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem a vnitřním šestihranem, provedení F, ocelová kulička zploštělá, s vroubkováním |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | B | D2 | D3 | H1 | SW1 | Kulička ø | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
02008-312X025 | F | 25 | M12 | 6 | 1,5 | 6 | 7 | 15 | | | 44,39 € | | 02008-312X035 | F | 35 | M12 | 6 | 1,5 | 6 | 7 | 15 | | | 45,08 € | | 02008-312X050 | F | 50 | M12 | 6 | 1,5 | 6 | 7 | 15 | | | 45,62 € | | 02008-316X025 | F | 25 | M16 | 8,5 | 1,5 | 8 | 10 | 23 | | | 48,97 € | | 02008-316X035 | F | 35 | M16 | 8,5 | 1,5 | 8 | 10 | 23 | | | 49,31 € | | 02008-316X050 | F | 50 | M16 | 8,5 | 1,5 | 8 | 10 | 23 | | | 50,16 € | |
|
Výkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem a vnitřním šestihranem, provedení K, kulička POM zploštělá, rovná |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | B | D2 | D3 | H1 | SW1 | Kulička ø | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
02008-712X025 | K | 25 | M12 | 6 | 1,5 | 6 | 7 | 2 | | | 41,04 € | | 02008-712X035 | K | 35 | M12 | 6 | 1,5 | 6 | 7 | 2 | | | 41,38 € | | 02008-712X050 | K | 50 | M12 | 6 | 1,5 | 6 | 7 | 2 | | | 41,92 € | | 02008-716X025 | K | 25 | M16 | 8,5 | 1,5 | 8 | 10 | 4 | | | 44,39 € | | 02008-716X035 | K | 35 | M16 | 8,5 | 1,5 | 8 | 10 | 4 | | | 44,90 € | | 02008-716X050 | K | 50 | M16 | 8,5 | 1,5 | 8 | 10 | 4 | | | 45,62 € | |
|
Výkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem a vnitřním šestihranem, provedení O, kulička z nerezové oceli s diamantovým povrchem |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | B | D2 | D3 | H1 | SW1 | DK | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
02008-510X026 | O | 25 | M10 | 6 | 1,5 | 5 | 5 | - | | | 41,46 € | | 02008-510X036 | O | 35 | M10 | 6 | 1,5 | 5 | 5 | - | | | 41,91 € | | 02008-510X051 | O | 50 | M10 | 6 | 1,5 | 5 | 5 | - | | | 42,50 € | | 02008-512X027 | O | 25 | M12 | 8 | 2 | 6 | 7 | 15,4 | | | 46,09 € | | 02008-512X037 | O | 35 | M12 | 8 | 2 | 6 | 7 | 15,4 | | | 46,56 € | | 02008-512X052 | O | 50 | M12 | 8 | 2 | 6 | 7 | 15,4 | | | 47,22 € | | 02008-516X028 | O | 25 | M16 | 11 | 3 | 8 | 10 | 23,3 | | | 49,09 € | | 02008-516X038 | O | 35 | M16 | 11 | 3 | 8 | 10 | 23,3 | | | 49,46 € | | 02008-516X053 | O | 50 | M16 | 11 | 3 | 8 | 10 | 23,3 | | | 51,11 € | | 02008-520X033 | O | 30 | M20 | 14 | 3 | 10 | 13 | 37,7 | | | 56,25 € | | 02008-520X053 | O | 50 | M20 | 14 | 3 | 10 | 13 | 37,7 | | | 57,20 € | | 02008-520X073 | O | 70 | M20 | 14 | 3 | 10 | 13 | 37,7 | | | 61,23 € | |
|
Výkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem a vnitřním šestihranem, provedení P, kulička z nerezové oceli s polyuretanovým povrchem |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | B | D2 | D3 | H1 | SW1 | Kulička ø | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
02008-610X028 | P | 25 | M10 | 8 | 3,5 | 5 | 5 | | | 40,23 € | | 02008-610X038 | P | 35 | M10 | 8 | 3,5 | 5 | 5 | | | 40,69 € | | 02008-610X053 | P | 50 | M10 | 8 | 3,5 | 5 | 5 | | | 41,26 € | | 02008-612X029 | P | 25 | M12 | 10 | 4 | 6 | 7 | | | 44,90 € | | 02008-612X039 | P | 35 | M12 | 10 | 4 | 6 | 7 | | | 45,39 € | | 02008-612X054 | P | 50 | M12 | 10 | 4 | 6 | 7 | | | 46,08 € | | 02008-616X030 | P | 25 | M16 | 13 | 5 | 8 | 10 | | | 46,94 € | | 02008-616X040 | P | 35 | M16 | 13 | 5 | 8 | 10 | | | 47,33 € | | 02008-616X055 | P | 50 | M16 | 13 | 5 | 8 | 10 | | | 48,98 € | | 02008-620X035 | P | 30 | M20 | 16 | 5 | 10 | 13 | | | 53,91 € | | 02008-620X055 | P | 50 | M20 | 16 | 5 | 10 | 13 | | | 54,87 € | | 02008-620X075 | P | 70 | M20 | 16 | 5 | 10 | 13 | | | 58,88 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|