|
|
02008_CVýkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem a vnitřním... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Korpus ze zušlechtěné oceli. Kulička z nástrojové oceli.Provedení: Korpus zušlechtěn. Kulička kalena, brynýrována. Upozornění:Výkyvné opěrky je možné využít k podpírání a upínání obrobků. Své využití nalézají jako zarážky, opěrky a tlačné prvky při výrobě nástrojů a přípravků.
Kulička je jištěna proti protočení.Přednosti:Vestavěný O-kroužek drží kuličku a zabraňuje vniknutí nečistot a nežádoucích částeček. Tím je zajištěn rovnoměrný pohyb kuličky. Vnitřní šestihran u průchozích otvorů umožňuje lehké přestavění a polohování. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | B | D2 | D3 | H1 | SW1 | Kulička ø | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
02008-112X025 | C | 25 | M12 | 6 | 1,5 | 6 | 7 | 15 | | | 42,41 € | | 02008-112X035 | C | 35 | M12 | 6 | 1,5 | 6 | 7 | 15 | | | 42,78 € | | 02008-112X050 | C | 50 | M12 | 6 | 1,5 | 6 | 7 | 15 | | | 43,33 € | | 02008-116X025 | C | 25 | M16 | 8,5 | 1,5 | 8 | 10 | 23 | | | 46,31 € | | 02008-116X035 | C | 35 | M16 | 8,5 | 1,5 | 8 | 10 | 23 | | | 46,66 € | | 02008-116X050 | C | 50 | M16 | 8,5 | 1,5 | 8 | 10 | 23 | | | 47,56 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|