|
|
02002Výkyvné opěrky s O-kroužkem |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Korpus ze zušlechtěné oceli. Kulička: Provedení C, F nástrojová ocel. Provedení K POM. Provedení O z nerezu s diamantovým povrchem. Provedení P z nerezu s polyuretanovým povrchem.Provedení: Korpus kalen a brynýrován. Kulička: Provedení C, F kalena, brynýrována. Provedení K kulička z POM v barvě bílé. Provedení O s povrchem o zrnitosti srovnatelné s brusným zrnem 100. Provedení P z polyuretanu o tvrdosti 60° Shore.Upozornění:Výkyvné opěrky je možné využít k podpírání a upínání neobrobených i obrobených dílů. Své využití nalézají jako zarážky, opěrky a tlačné prvky při výrobě nástrojů a přípravků.
Kulička je jištěna proti protočení.
Provedení O: Brusný diamantový povrch je pevně slitý s kuličkou. Je ideální pro uchycení hladkých nebo kluzkých aplikací s minimálním upínacím tlakem. Diamantové částečky přitom přenášejí vysoké přídržné síly na velmi malou plochu s minimálním poškozením povrchu. Diamantový povrch poskytuje vynikající odolnost proti opotřebení.
Provedení P: Polyuretanový povrch je pevně navulkanizován na kuličku. Ta je odolná proti otěru a nebarví. Poskytuje optimální ochranu proti poškození citlivých povrchů. Perlovitý povrch umožňuje vytvoření vysokých přídržných sil a únik vzduchu, takže nedochází k vytvoření sacího efektu mezi kontaktní plochou a výkyvnou podpěrou.Přednosti:Vestavěný O-kroužek drží kuličku a zabraňuje vniknutí nečistot a nežádoucích částeček. Tím je zajištěn hladký pohyb kuličky.Odkaz na výkres:Provedení C: ocelová kulička, rovinná Provedení F: ocelová kulička zploštělá, s vroubkováním Provedení K: kulička POM zploštělá, rovinná Provedení O: nerezová kulička s diamantovým povrchem Provedení P: nerezová kulička s polyuretanovým povrchem StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Výkyvné opěrky, s O-kroužkem, provedení C, ocelová kulička zploštělá, rovná |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | D1 | D2 | D3 | H | H1 | T | Kulička ø | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
02002-104X012 | C | 10 | M4 | 6 | 12 | 1,5 | 4,5 | 7 | 12 | | | 37,15 € | | 02002-104X025 | C | 10 | M4 | 6 | 25 | 1,5 | 12 | 7 | 12 | | | 38,50 € | | 02002-105X016 | C | 13 | M5 | 8,5 | 16 | 1,5 | 5 | 10 | 20 | | | 41,25 € | | 02002-105X025 | C | 13 | M5 | 8,5 | 25 | 1,5 | 12 | 10 | 20 | | | 42,58 € | |
|
Výkyvné opěrky, s O-kroužkem, provedení F, ocelová kulička zploštělá, s vroubkováním |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | D1 | D2 | D3 | H | H1 | T | Kulička ø | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
02002-304X012 | F | 10 | M4 | 6 | 12 | 1,5 | 4,5 | 7 | 12 | | | 39,86 € | | 02002-304X025 | F | 10 | M4 | 6 | 25 | 1,5 | 12 | 7 | 12 | | | 42,08 € | | 02002-305X016 | F | 13 | M5 | 8,5 | 16 | 1,5 | 5 | 10 | 20 | | | 44,29 € | | 02002-305X025 | F | 13 | M5 | 8,5 | 25 | 1,5 | 12 | 10 | 20 | | | 45,48 € | |
|
Výkyvné opěrky s O-kroužkem, provedení K, kulička POM zploštělá, rovná |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | D1 | D2 | D3 | H | H1 | T | Kulička ø | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
02002-704X012 | K | 10 | M4 | 6 | 12 | 1,5 | 4,5 | 7 | 2 | | | 35,77 € | | 02002-704X025 | K | 10 | M4 | 6 | 25 | 1,5 | 12 | 7 | 2 | | | 36,80 € | | 02002-705X016 | K | 13 | M5 | 8,5 | 16 | 1,5 | 5 | 10 | 4 | | | 39,86 € | | 02002-705X025 | K | 13 | M5 | 8,5 | 25 | 1,5 | 12 | 10 | 4 | | | 41,02 € | |
|
Výkyvné opěrky s O-kroužkem, provedení O, kulička z nerezové oceli s diamantovým povrchem |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | D1 | D2 | D3 | H | H1 | T | W | Kulička ø | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
02002-504X012 | O | 10 | M4 | 8 | 12,5 | 2 | 3,5 | 28 | 7 | 11,5 | | | 41,47 € | | 02002-504X025 | O | 10 | M4 | 8 | 25,5 | 2 | 9 | 28 | 7 | 11,5 | | | 43,71 € | | 02002-505X017 | O | 13 | M5 | 11 | 17,5 | 3 | 6,5 | 28 | 10 | 19,8 | | | 44,54 € | | 02002-505X026 | O | 13 | M5 | 11 | 26,5 | 3 | 9 | 28 | 10 | 19,8 | | | 45,67 € | | 02002-506X021 | O | 17 | M6 | 14 | 21 | 3 | 7,5 | 28 | 13 | 27,4 | | | 48,15 € | | 02002-508X024 | O | 19 | M8 | 19 | 24 | 4 | 8,5 | 24 | 15 | 38,6 | | | 55,50 € | | 02002-510X028 | O | 24 | M10 | 21 | 28 | 4 | 9 | 24 | 20 | 58,3 | | | 61,01 € | |
|
Výkyvné opěrky s O-kroužkem, provedení P, kulička z nerezové oceli s polyuretanovým povrchem |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | D1 | D2 | D3 | H | H1 | W | T | Kulička ø | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
02002-604X014 | P | 10 | M4 | 10 | 14,5 | 4 | 28 | 3,5 | 7 | | | 40,32 € | | 02002-604X027 | P | 10 | M4 | 10 | 27,5 | 4 | 28 | 9 | 7 | | | 42,57 € | | 02002-605X019 | P | 13 | M5 | 13 | 19,5 | 5 | 28 | 6,5 | 10 | | | 42,46 € | | 02002-605X028 | P | 13 | M5 | 13 | 28,5 | 5 | 28 | 9 | 10 | | | 43,64 € | | 02002-606X023 | P | 17 | M6 | 16 | 23 | 5 | 28 | 7,5 | 13 | | | 45,93 € | | 02002-608X026 | P | 19 | M8 | 21 | 26 | 6 | 24 | 8,5 | 15 | | | 52,41 € | | 02002-610X030 | P | 24 | M10 | 23 | 30 | 6 | 24 | 9 | 20 | | | 60,89 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|