|
|
02006Výkyvné opěrky, přestavitelné s O-kroužkem |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Korpus ze zušlechtěné oceli. Kulička: Provedení C, F, nástrojová ocel. Provedení K POM. Provedení O z nerezu s diamantovým povrchem. Provedení P z nerezu s polyuretanovým povrchem.Provedení: Korpus kalen a brynýrován. Kulička: Provedení C, F kalena, brynýrována. Provedení K kulička z POM v barvě bílé. Provedení O s povrchem o zrnitosti srovnatelné s brusným zrnem 100. Provedení P z polyuretanu o tvrdosti 60° Shore.Upozornění:Výkyvné opěrky je možné využít k podpírání a upínání neobrobených i obrobených dílů. Své využití nalézají jako zarážky, opěrky a tlačné prvky při výrobě nástrojů a přípravků.
Kulička je jištěna proti protočení.
Provedení O: Brusný diamantový povrch je pevně slitý s kuličkou. Je ideální pro uchycení hladkých nebo kluzkých aplikací s minimálním upínacím tlakem. Diamantové částečky přitom přenášejí vysoké přídržné síly na velmi malou plochu s minimálním poškozením povrchu. Diamantový povrch poskytuje vynikající odolnost proti opotřebení.
Provedení P: Polyuretanový povrch je pevně navulkanizován na kuličku. Ta je odolná proti otěru a nebarví. Poskytuje optimální ochranu proti poškození citlivých povrchů. Perlovitý povrch umožňuje vytvoření vysokých přídržných sil a únik vzduchu, takže nedochází k vytvoření sacího efektu mezi kontaktní plochou a výkyvnou podpěrou.Přednosti:Vestavěný O-kroužek drží kuličku a zabraňuje vniknutí nečistot a nežádoucích částeček. Tím je zajištěn hladký pohyb kuličky.Odkaz na výkres:Provedení C: ocelová kulička, rovinná Provedení F: ocelová kulička zploštělá, s vroubkováním Provedení K: kulička POM zploštělá, rovinná Provedení O: nerezová kulička s diamantovým povrchem Provedení P: nerezová kulička s polyuretanovým povrchem StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Výkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem, provedení C, ocelová kulička zploštělá, rovná
|
více informací |
Objednací číslo | Provedení | B | D2 | D3 | H | H1 | E | SW | Kulička ø | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
02006-106X012 | C | 12 | M6 | 6 | 9,5 | 1,5 | 11,5 | 10 | 7 | 9 | | | 46,85 € | | 02006-106X025 | C | 25 | M6 | 6 | 9,5 | 1,5 | 11,5 | 10 | 7 | 9 | | | 43,50 € | | 02006-106X040 | C | 40 | M6 | 6 | 9,5 | 1,5 | 11,5 | 10 | 7 | 9 | | | 44,03 € | | 02006-108X012 | C | 12 | M8 | 8,5 | 13 | 1,5 | 15 | 13 | 10 | 15 | | | 51,96 € | | 02006-108X025 | C | 25 | M8 | 8,5 | 13 | 1,5 | 15 | 13 | 10 | 15 | | | 52,47 € | | 02006-108X040 | C | 40 | M8 | 8,5 | 13 | 1,5 | 15 | 13 | 10 | 15 | | | 53,20 € | |
|
Výkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem, provedení F, ocelová kulička zploštělá, s rýhováním |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | B | D2 | D3 | H | H1 | E | SW | Kulička ø | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
02006-306X012 | F | 12 | M6 | 6 | 9,5 | 1,5 | 11,5 | 10 | 7 | 9 | | | 49,67 € | | 02006-306X025 | F | 25 | M6 | 6 | 9,5 | 1,5 | 11,5 | 10 | 7 | 9 | | | 50,38 € | | 02006-306X040 | F | 40 | M6 | 6 | 9,5 | 1,5 | 11,5 | 10 | 7 | 9 | | | 50,90 € | | 02006-308X012 | F | 12 | M8 | 8,5 | 13 | 1,5 | 15 | 13 | 10 | 15 | | | 55,12 € | | 02006-308X025 | F | 25 | M8 | 8,5 | 13 | 1,5 | 15 | 13 | 10 | 15 | | | 55,81 € | | 02006-308X040 | F | 40 | M8 | 8,5 | 13 | 1,5 | 15 | 13 | 10 | 15 | | | 56,71 € | |
|
Výkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem, provedení K, kulička z POM zploštělá, rovná
|
více informací |
Objednací číslo | Provedení | B | D2 | D3 | H | H1 | E | SW | Kulička ø | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
02006-706X012 | K | 12 | M6 | 6 | 9,5 | 1,5 | 11,5 | 10 | 7 | 2 | | | 45,43 € | | 02006-706X025 | K | 25 | M6 | 6 | 9,5 | 1,5 | 11,5 | 10 | 7 | 2 | | | 45,95 € | | 02006-706X040 | K | 40 | M6 | 6 | 9,5 | 1,5 | 11,5 | 10 | 7 | 2 | | | 46,85 € | | 02006-708X012 | K | 12 | M8 | 8,5 | 13 | 1,5 | 15 | 13 | 10 | 4 | | | 50,58 € | | 02006-708X025 | K | 25 | M8 | 8,5 | 13 | 1,5 | 15 | 13 | 10 | 4 | | | 51,27 € | | 02006-708X040 | K | 40 | M8 | 8,5 | 13 | 1,5 | 15 | 13 | 10 | 4 | | | 51,96 € | |
|
Výkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem, provedení O, kulička z nerezové oceli s diamantovým povrchem |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | B | D2 | D3 | H | H1 | E | SW | Kulička ø | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
02006-506X012 | O | 12 | M6 | 8 | 10 | 2 | 11,5 | 10 | 7 | 9,2 | | | 49,29 € | | 02006-506X025 | O | 25 | M6 | 8 | 10 | 2 | 11,5 | 10 | 7 | 9,2 | | | 50,08 € | | 02006-506X040 | O | 40 | M6 | 8 | 10 | 2 | 11,5 | 10 | 7 | 9,2 | | | 50,52 € | | 02006-508X012 | O | 12 | M8 | 11 | 14,5 | 3 | 15 | 13 | 10 | 15,5 | | | 55,18 € | | 02006-508X025 | O | 25 | M8 | 11 | 14,5 | 3 | 15 | 13 | 10 | 15,5 | | | 55,76 € | | 02006-508X040 | O | 40 | M8 | 11 | 14,5 | 3 | 15 | 13 | 10 | 15,5 | | | 56,57 € | | 02006-510X015 | O | 15 | M10 | 14 | 16 | 3 | 19,6 | 17 | 13 | 18,8 | | | 64,06 € | | 02006-510X030 | O | 30 | M10 | 14 | 16 | 3 | 19,6 | 17 | 13 | 18,8 | | | 65,02 € | | 02006-510X050 | O | 50 | M10 | 14 | 16 | 3 | 19,6 | 17 | 13 | 18,8 | | | 65,92 € | | 02006-512X020 | O | 20 | M12 | 19 | 19 | 4 | 21,9 | 19 | 15 | 29,8 | | | 70,83 € | | 02006-512X040 | O | 40 | M12 | 19 | 19 | 4 | 21,9 | 19 | 15 | 29,8 | | | 71,78 € | | 02006-512X060 | O | 60 | M12 | 19 | 19 | 4 | 21,9 | 19 | 15 | 29,8 | | | 72,25 € | | 02006-516X025 | O | 25 | M16 | 21 | 23 | 4 | 27,7 | 24 | 20 | 50,3 | | | 77,35 € | | 02006-516X050 | O | 50 | M16 | 21 | 23 | 4 | 27,7 | 24 | 20 | 50,3 | | | 78,23 € | | 02006-516X080 | O | 80 | M16 | 21 | 23 | 4 | 27,7 | 24 | 20 | 50,3 | | | 79,70 € | |
|
Výkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem, provedení P, kulička z nerezové oceli s polyuretanovým povrchem |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | B | D2 | D3 | H | H1 | E | SW | SW1 | W | Kulička ø | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
02006-606X012 | P | 12 | M6 | 10 | 12 | 4 | 11,5 | 10 | - | 28 | 7 | | | 48,17 € | | 02006-606X025 | P | 25 | M6 | 10 | 12 | 4 | 11,5 | 10 | - | 28 | 7 | | | 48,92 € | | 02006-606X040 | P | 40 | M6 | 10 | 12 | 4 | 11,5 | 10 | - | 28 | 7 | | | 49,31 € | | 02006-608X012 | P | 12 | M8 | 13 | 16,5 | 5 | 15 | 13 | - | 28 | 10 | | | 53,06 € | | 02006-608X025 | P | 25 | M8 | 13 | 16,5 | 5 | 15 | 13 | - | 28 | 10 | | | 53,69 € | | 02006-608X040 | P | 40 | M8 | 13 | 16,5 | 5 | 15 | 13 | - | 28 | 10 | | | 54,42 € | | 02006-610X015 | P | 15 | M10 | 16 | 18 | 5 | 19,6 | 17 | 3 | 28 | 13 | | | 61,74 € | | 02006-610X030 | P | 30 | M10 | 16 | 18 | 5 | 19,6 | 17 | 3 | 28 | 13 | | | 62,66 € | | 02006-610X050 | P | 50 | M10 | 16 | 18 | 5 | 19,6 | 17 | 3 | 28 | 13 | | | 63,64 € | | 02006-612X020 | P | 20 | M12 | 21 | 21 | 6 | 21,9 | 19 | 5 | 24 | 15 | | | 67,56 € | | 02006-612X040 | P | 40 | M12 | 21 | 21 | 6 | 21,9 | 19 | 5 | 24 | 15 | | | 68,55 € | | 02006-612X060 | P | 60 | M12 | 21 | 21 | 6 | 21,9 | 19 | 5 | 24 | 15 | | | 69,01 € | | 02006-616X025 | P | 25 | M16 | 23 | 25 | 6 | 27,7 | 24 | 6 | 24 | 20 | | | 77,23 € | | 02006-616X050 | P | 50 | M16 | 23 | 25 | 6 | 27,7 | 24 | 6 | 24 | 20 | | | 78,09 € | | 02006-616X080 | P | 80 | M16 | 23 | 25 | 6 | 27,7 | 24 | 6 | 24 | 20 | | | 79,53 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|