|
|
02008_PVýkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem a vnitřním... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Korpus ze zušlechtěné oceli. Kulička: Provedení P z nerezové oceli s polyuretanovým povrchem.Provedení: Korpus zušlechtěn a brynýrován. Kulička: Provedení O s povrchem o zrnitosti srovnatelné s brusným zrnem 100.Upozornění:Výkyvné opěrky je možné využít k podpírání a upínání obrobků. Své využití nalézají jako zarážky, opěrky a tlačné prvky při výrobě nástrojů a přípravků.
Kulička je jištěna proti protočení.
Provedení P: Polyuretanový povrch je pevně navulkanizován na kuličku. Ta je odolná proti otěru a nebarví. Poskytuje optimální ochranu proti poškození citlivých povrchů. Perlovitý povrch umožňuje vytvoření vysokých přídržných sil a únik vzduchu, takže nedochází k vytvoření sacího efektu mezi kontaktní plochou a výkyvnou podpěrou.Přednosti:Vestavěný O-kroužek drží kuličku a zabraňuje vniknutí nečistot a nežádoucích částeček. Tím je zajištěn rovnoměrný pohyb kuličky. Vnitřní šestihran u průchozích otvorů umožňuje lehké přestavění a polohování. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | B | D2 | D3 | H1 | SW1 | Kulička ø | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
02008-610X028 | P | 25 | M10 | 8 | 3,5 | 5 | 5 | | | 40,23 € | | 02008-610X038 | P | 35 | M10 | 8 | 3,5 | 5 | 5 | | | 40,69 € | | 02008-610X053 | P | 50 | M10 | 8 | 3,5 | 5 | 5 | | | 41,26 € | | 02008-612X029 | P | 25 | M12 | 10 | 4 | 6 | 7 | | | 44,90 € | | 02008-612X039 | P | 35 | M12 | 10 | 4 | 6 | 7 | | | 45,39 € | | 02008-612X054 | P | 50 | M12 | 10 | 4 | 6 | 7 | | | 46,08 € | | 02008-616X030 | P | 25 | M16 | 13 | 5 | 8 | 10 | | | 46,94 € | | 02008-616X040 | P | 35 | M16 | 13 | 5 | 8 | 10 | | | 47,33 € | | 02008-616X055 | P | 50 | M16 | 13 | 5 | 8 | 10 | | | 48,98 € | | 02008-620X035 | P | 30 | M20 | 16 | 5 | 10 | 13 | | | 53,91 € | | 02008-620X055 | P | 50 | M20 | 16 | 5 | 10 | 13 | | | 54,87 € | | 02008-620X075 | P | 70 | M20 | 16 | 5 | 10 | 13 | | | 58,88 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|