|
|
02008_KVýkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem a vnitřním... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Korpus ze zušlechtěné oceli. Kulička provedení K POM.Provedení: Korpus kalen. Kulička z POM v bílém provedení.Upozornění:Výkyvné opěrky je možné využít k podpírání a upínání obrobků. Své využití nalézají jako zarážky, opěrky a tlačné prvky při výrobě nástrojů a přípravků.
Kulička je jištěna proti protočení.Přednosti:Vestavěný O-kroužek drží kuličku a zabraňuje vniknutí nečistot a nežádoucích částeček. Tím je zajištěn rovnoměrný pohyb kuličky. Vnitřní šestihran u průchozích otvorů umožňuje lehké přestavění a polohování. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | B | D2 | D3 | H1 | SW1 | Kulička ø | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
02008-712X025 | K | 25 | M12 | 6 | 1,5 | 6 | 7 | 2 | | | 41,04 € | | 02008-712X035 | K | 35 | M12 | 6 | 1,5 | 6 | 7 | 2 | | | 41,38 € | | 02008-712X050 | K | 50 | M12 | 6 | 1,5 | 6 | 7 | 2 | | | 41,92 € | | 02008-716X025 | K | 25 | M16 | 8,5 | 1,5 | 8 | 10 | 4 | | | 44,39 € | | 02008-716X035 | K | 35 | M16 | 8,5 | 1,5 | 8 | 10 | 4 | | | 44,90 € | | 02008-716X050 | K | 50 | M16 | 8,5 | 1,5 | 8 | 10 | 4 | | | 45,62 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|