Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Výkyvné opěrky vracející se do výchozí polohy
02081

Výkyvné opěrky vracející se do výchozí polohy

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Provedení C a F:
kulička z oceli, kulová pánev ze zušlechtěné oceli.
Provedení G a J:
kulička ze zušlechtěné oceli, kulová pánev z oceli.
Provedení: Provedení C a F:
kulička kalená a brynýrovaná, kulová pánev fosfátovaná.
Provedení G a J:
kulička fosfátovaná, kulová pánev kalená a brynýrovaná.
Upozornění:Výkyvné opěrky je možné využít jako zarážky, opěrky a tlačné prvky při přípravě obrobků.
Opěrná plocha se umísťuje po odtížení opět do výchozí polohy.

Kulička zajištěná proti protočení.
Odkaz na výkres:
Provedení C: s vnějším závitem, kulička zploštělá, rovná
Provedení F: s vnějším závitem, kulička zploštělá, s vroubkováním
Provedení G: s lícovaným upnutím, kulička zploštělá, rovná
Provedení J: s lícovaným upnutím, kulička zploštělá, s vroubkováním
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 02081 Výkyvné opěrky vracející se do výchozí polohy 166 kB

Výkresy (celkový přehled)

Výkyvné opěrky vracející se do výchozí polohy
Výkyvné opěrky vracející se do výchozí polohy

Kyvadlové podpěrky, samosklopné, provedení C, s vnějším závitem, kulička zploštělá, rovná

více informací

Výkresy

Kyvadlové podpěrky, samosklopné, provedení C, s vnějším závitem, kulička zploštělá, rovná

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBD2D3HESW1Kulička øZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
02081-106C9M671311,51098 33,20 €
02081-108C12M89,51815131216 33,20 €
02081-110C15M10142521,9191732 46,12 €
02081-112C18M12203631,2272564 46,12 €
02081-116C24M16224034,6302890 46,12 €

Kyvadlové podpěrky, samosklopné, provedení F, s vnějším závitem, kulička zploštělá, s vroubkováním

více informací

Výkresy

Kyvadlové podpěrky, samosklopné, provedení F, s vnějším závitem, kulička zploštělá, s vroubkováním

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBD2D3HESW1Kulička øZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
02081-306F9M671311,51098 41,91 €
02081-308F12M89,51815131216 58,43 €
02081-310F15M10142521,9191732 58,43 €
02081-312F18M12203631,2272564 58,43 €
02081-316F24M16224034,6302890 71,46 €

Kyvadlové podpěrky, samosklopné, provedení G, se zalícovaným vnějším průměrem, kulička zploštělá, rovná

více informací

Výkresy

Kyvadlové podpěrky, samosklopné, provedení G, se zalícovaným vnějším průměrem, kulička zploštělá, rovná

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD2D3HETSW1SW2Kulička øZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
02081-403GM391311,5510698 31,13 €
02081-404GM412181561381216 42,34 €
02081-405GM5182521,9819101732 54,08 €
02081-406GM6263631,21027162564 55,10 €
02081-408GM8304034,61230172890 57,85 €

Kyvadlové podpěrky, samosklopné, provedení J, se zalícovaným vnějším průměrem, kulička zploštělá, s vroubkováním

více informací

Výkresy

Kyvadlové podpěrky, samosklopné, provedení J, se zalícovaným vnějším průměrem, kulička zploštělá, s vroubkováním

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD2D3HETSW1SW2Kulička øZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
02081-603JM391311,5510698 40,28 €
02081-604JM412181561381216 54,08 €
02081-605JM5182521,9819101732 68,43 €
02081-606JM6263631,21027162564 70,32 €
02081-608JM8304034,61230172890 71,02 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83