|
|
02081_FKyvadlové podpěrky, samosklopné, provedení F, s vnějším závitem,... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Kulička ocel, kulová pánev zušlechtěná ocel.Provedení: Kulička kalená, kulová pánev fosfátovaná.Upozornění:Výkyvné opěrky je možné využít jako zarážky, opěrky a tlačné prvky při přípravě obrobků. Opěrná plocha se umísťuje po odtížení opět do výchozí polohy.
Kulička zajištěná proti protočení. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | B | D2 | D3 | H | E | SW1 | Kulička ø | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
02081-306 | F | 9 | M6 | 7 | 13 | 11,5 | 10 | 9 | 8 | | | 41,91 € | | 02081-308 | F | 12 | M8 | 9,5 | 18 | 15 | 13 | 12 | 16 | | | 58,43 € | | 02081-310 | F | 15 | M10 | 14 | 25 | 21,9 | 19 | 17 | 32 | | | 58,43 € | | 02081-312 | F | 18 | M12 | 20 | 36 | 31,2 | 27 | 25 | 64 | | | 58,43 € | | 02081-316 | F | 24 | M16 | 22 | 40 | 34,6 | 30 | 28 | 90 | | | 71,46 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|