Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Axiální kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem ocelové dvouřadé
23806

Axiální kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem ocelové dvouřadé

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z oceli.
Těsnění z nitrilového kaučuku.
Provedení: Boční plochy broušeny.Upozornění:Předpjatá vysoce přesná ložiska s tlačným úhlem 60°. Ložiska zachycují jak radiální, tak i axiální síly z obou směrů. Díky svému předpětí zajišťují kuličková ložiska s kosoúhlým stykem vysokou tuhost, neházivost a přesné umístění nástroje, jakož i reprodukovatelnost.

Integrované těsnění s nízkým třením chrání účinně před vnikáním nečistot do ložiska a zabezpečuje tak velkou provozní bezpečnost a dlouhou životnost.

U uvedeného součinitele tření ložiska Mrl se jedná o směrnou hodnotu.

Hmotnostní moment setrvačnosti odpovídá momentu rotujícího vnitřního kroužku.

Mezní otáčky platí při namazaném stavu.
Technické údaje:Všechna ložiska jsou dodávána ve stavu připraveném k montáži s mazacím tukem typu KE2P-35 podle DIN 51825.

Tolerance tělesa a hřídele vyhovují tolerančním třídám v kruhovitosti IT2 a v kolmosti IT4.
Použití:K uskladnění závitových pohonů.Teplotní rozsah:-30 °C až +120 °C.Montáž:K montáži závitových vřeten by měly být používány přesné matice se zářezy.

Přesné matice se zářezy při montáži dotáhněte 2násobným utahovacím momentem, mírně povolte a dotáhněte předepsaným momentem, aby se vyrovnalo možné sednutí.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23806 Axiální kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem ocelové dvouřadé 296 kB

Výkresy

Axiální kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem ocelové dvouřadé

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloZkrácené označeníProvedení 1BD

D1D2R min.R1 min.αUtahovací moment
přesné matice
Nm
Mezní otáčky
ot/min
Nosnosti
staticky
N
Nosnosti
dynamicky
N
CADPřís.CenaObjednat
23806-1010034201034-2RSdvouřadé20 -0,2510-0,00834-0,011210,30,660°646001880013400 224,53 €
23806-1012042251242-2RSdvouřadé25 -0,2512-0,00542-0,010250,30,660°838002470016900 231,27 €
23806-1015045251545-2RSdvouřadé25 -0,2515-0,00545-0,0127,50,30,660°1035002800017900 235,87 €
23806-1017047251747-2RSdvouřadé25 -0,2517-0,00547-0,0129,50,30,660°1533003100018800 238,02 €
23806-1020052282052-2RSdvouřadé28 -0,2520-0,00552-0,01350,30,660°1830004700026000 242,63 €
23806-1025057282557-2RSdvouřadé28 -0,2525-0,00557-0,01400,30,660°2526005500027500 272,08 €
23806-1030062283062-2RSdvouřadé28 -0,2530-0,00562-0,01450,30,660°3222006400029000 285,57 €
23806-1040075344075-2RSdvouřadé34 -0,2540-0,00575-0,01570,30,660°55180010100043000 345,67 €
Objednací číslo

Zkrácené označeníaxiální
tuhost
N/µm
Klopná tuhost
Nm/mrad
Moment tření v ložisku
Nm
Hmotnostní moment
setrvačnosti
kg.cm²
Radiální házivost
μm
Radiální
ložisková vůle
Otvor
úchylka
μm
Vnější průměr
úchylka
μm
Šířka
úchylka
μm
CADPřís.CenaObjednat
23806-1010034201034-2RS325250,120,0292,0předpjaté0-50-100-250 224,53 €
23806-1012042251242-2RS375500,160,0682,0předpjaté0-50-100-250 231,27 €
23806-1015045251545-2RS400650,200,1022,0předpjaté0-50-100-250 235,87 €
23806-1017047251747-2RS450800,240,1322,0předpjaté0-50-100-250 238,02 €
23806-1020052282052-2RS6501400,300,2732,0předpjaté0-50-100-250 242,63 €
23806-1025057282557-2RS7502000,400,4862,0předpjaté0-50-100-250 272,08 €
23806-1030062283062-2RS8503000,500,7302,5předpjaté0-50-100-250 285,57 €
23806-1040075344075-2RS10005500,702,2602,5předpjaté0-50-100-250 345,67 €