Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Celokeramické ložisko ZrO2.
Kuličková klec PTFE.
Provedení: přírodní, bílá.Upozornění:Cenově výhodnou alternativou k Si3N4 je oxid zirkoničitý (ZrO2), který má kromě toho tu výhodu, že jeho tepelná roztažnost se podobá tepelné roztažnosti oceli. Není tak nutné smrštivé uložení, protože nemůže dojít k problémům s uložením mezi hřídelí a pouzdrem.Bezpečnost:Reaguje s koncentrovanou kyselinou solnou, kyselinou dusičnou a kyselinou sírovou.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23800-03 Celokeramická kuličková ložiska ZrO2 106 kB
 Keramické kuličkové ložisko 113 kB

Výkresy

Celokeramická kuličková ložiska ZrO2

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

BDD1Nosnosti
dynamicky
N
Nosnosti
staticky
N
Mezní otáčky
ot/min
CADPřís.CenaObjednat
23800-03-017035101017353900230021000 47,48 €
23800-03-01202808812283300170029000 33,82 €
23800-03-0080220778222000100037000 26,65 €
23800-03-01002608810263000140031000 30,68 €
23800-03-020042121220426000370018000 51,88 €
23800-03-01503209915323600210024000 37,84 €
23800-03-025047121225476500580015000 59,62 €
23800-03-030055131330558500760012500 90,29 €