Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Vnitřní kroužek, vnější kroužek a valivá tělesa z oceli na valivá ložiska.
Klec z oceli.
Provedení: otevřený.Upozornění:Naklápěcí válečková ložiska zachycují vysoká radiální a axiální zatížení. Axiální zatížení jsou zachycována z obou směrů. Jsou dimenzována pro nejvyšší únosnosti. Naklápěcí válečková ložiska vyrovnávají úhlové chyby (úhel nastavení α). S drážkou a mazacími otvory.

Hlavní rozměry naklápěcích válečkových ložisek vyhovují DIN 635-2. Tolerance rozměrů a házení vyhovují toleranční třídě PN podle DIN 620. Radiální ložisková vůle vyhovuje ložiskové vůli CN podle DIN 620-4.Tyto toleranční třídy jsou standardem a dobře se hodí pro většinu aplikací.
Teplotní rozsah:-30 °C až +200 °C.Na vyžádání:Jiné rozměry a provedení.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23815 Naklápěcí válečková ložiska FAG válcový otvor 484 kB

Výkresy

Naklápěcí válečková ložiska FAG válcový otvor

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloZkrácené označeníDD1D2BB1R min.αNosnosti
dynamicky
N
Nosnosti
staticky
N
Mezní otáčky
ot/min
CADPřís.CenaObjednat
23815-00250521822205-E125523,2184,811,5°480004250017000 106,16 €
23815-00300622022206-E130623,2204,811,5°640005700013000 109,83 €
23815-00350722322207-E135723,2234,81,11,5°880008150011000 111,91 €
23815-00400802322208-E140803,2234,81,11,5°1010009100010000 120,57 €
23815-00450852322209-E145853,2234,81,11,5°1040009900010000 127,55 €
23815-00500902322210-E150903,2234,81,11,5°1090001070009500 134,94 €