Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Vnitřní kroužek, vnější kroužek a valivá tělesa z oceli na valivá ložiska.
Klec ze sklolaminátového polyamidu.
Provedení: NU volné ložisko.
NJ opěrné ložisko.
Upozornění:Cylindrická válečková ložiska zachycují vysoká radiální zatížení. Ložiska nejsou nedělitelná. Montáž dílů ložiska proto může proběhnout odděleně. Oba ložiskové kroužky proto mohou obdržet pevné lícování. Ložiska jsou dodávána bez utěsnění. Z čelní strany je možné je mazat tukem nebo olejem. Jsou vhodná pro vysoké otáčky.

Provedení NU jsou volná ložiska zachycující pouze radiální síly. Vnější kroužek má dva lemy, vnitřní kroužek je bez lemů. Vnější a vnitřní kroužek lze v obou směrech posunout o hodnotu S.

Provedení NJ jsou opěrná ložiska zachycující kromě radiálních i axiální síly v jednom směru. Vnější kroužek má dva lemy, vnitřní kroužek jeden lem. Vnější a vnitřní kroužek lze v obou směrech posunout o hodnotu S.

Tolerance rozměrů a házení vyhovují toleranční třídě PN podle DIN 620. Radiální ložisková vůle vyhovuje ložiskové vůli CN podle DIN 620-4. Tyto toleranční třídy jsou standardem a dobře se hodí pro většinu aplikací.
Teplotní rozsah:-30 °C až +120 °C.Na vyžádání:Jiné rozměry a provedení.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23820 Cylindrická válečková ložiska FAG s klecí 476 kB

Výkresy

Cylindrická válečková ložiska FAG  s klecí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloZkrácené označeníTyp provedeníDD1BR min.R1 min.SNosnosti
dynamicky
N
Nosnosti
staticky
N
Mezní otáčky
ot/min
CADPřís.CenaObjednat
23820-001503511NU-202-E-TVP2volné ložisko1535110,60,31,6151001040022000 41,91 €
23820-101503511NJ-202-E-TVP2Opěrné ložisko1535110,60,31,6151001040022000 44,83 €
23820-001704012NU-203-E-TVP2volné ložisko1740120,60,31,2208001460018000 42,67 €
23820-101704012NJ-203-E-TVP2Opěrné ložisko1740120,60,31,2208001460018000 46,18 €
23820-002004714NU-204-E-TVP2volné ložisko20471410,60,8325002470016000 43,75 €
23820-102004714NJ-204-E-TVP2Opěrné ložisko20471410,61325002470016000 49,02 €
23820-002505215NU-205-E-TVP2volné ložisko25521510,61,3345002750015000 49,67 €
23820-102505215NJ-205-E-TVP2Opěrné ložisko25521510,61,2345002750015000 52,52 €
23820-003006216NU-206-E-TVP2volné ložisko30621610,61,5450003600012000 54,90 €
23820-103006216NJ-206-E-TVP2Opěrné ložisko30621610,61,5450003600012000 60,78 €
23820-003507217NU-207-E-TVP2volné ložisko3572171,10,60,7580004850010000 64,46 €
23820-103507217NJ-207-E-TVP2Opěrné ložisko3572171,10,60,7580004850010000 70,64 €
23820-004008018NU-208-E-TVP2volné ložisko4080181,11,1163000530009000 72,46 €
23820-104008018NJ-208-E-TVP2Opěrné ložisko4080181,11,1163000530009000 81,70 €
23820-004508519NU-209-E-TVP2volné ložisko4585191,11,1172000630008500 80,59 €
23820-104508519NJ-209-E-TVP2Opěrné ložisko4585191,11,11,972000630008500 88,48 €
23820-005009020NU-210-E-TVP2volné ložisko5090201,11,11,375000690008000 89,02 €
23820-105009020NJ-210-E-TVP2Opěrné ložisko5090201,11,11,375000690008000 96,37 €