Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Celokeramické ložisko Si3N4.
Kuličková klec PTFE.
Provedení: Přírodní, černá.Upozornění:Si3N4 je pro většinu použití upřednostňovaným materiálem pro keramická ložiska.
Nitrid křemíku je na základě svých speciálních vlastností: lehký, vysoce pevný a odolný proti opotřebení.
Vysoce kvalitní ložiska se používají například v letecké a vesmírné technice, průmyslu zpracování kovů (vysoké teploty použití), strojírenství, chemickém průmyslu (chemicky agresivní média), farmaceutickém průmyslu, lékařském průmyslu, technologii polovodičů a biotechnologii (podmínky pro čisté prostory, které nesmí být znečištěny mazivy).
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23800-04 Celokeramická kuličková ložiska Si3N4 136 kB
 Keramické kuličkové ložisko 113 kB

Výkresy

Celokeramická kuličková ložiska Si3N4

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

BDD1Nosnosti
dynamicky
N
Nosnosti
staticky
N
Mezní otáčky
ot/min
CADPřís.CenaObjednat
23800-04-0080220778222300110041000 38,42 €
23800-04-01002608810263300160034000 45,26 €
23800-04-01202808812283600190032000 49,30 €
23800-04-01503209915324000230027000 53,04 €
23800-04-017035101017354300260023000 60,78 €
23800-04-020042121220426700410020000 75,11 €
23800-04-025047121225477200480017000 86,57 €
23800-04-030055131330559400940014000 134,45 €