Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Axiální kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem ocelové dvouřadé, s přírubou
23806-01

Axiální kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem ocelové dvouřadé,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z oceli.
Těsnění z nitrilového kaučuku.
Provedení: Boční plochy broušeny.Upozornění:Předpjatá vysoce přesná ložiska s tlačným úhlem 60°. Ložiska zachycují jak radiální, tak i axiální síly z obou směrů. Díky svému předpětí zajišťují kuličková ložiska s kosoúhlým stykem vysokou tuhost, neházivost a přesné umístění nástroje, jakož i reprodukovatelnost.

Integrované těsnění s nízkým třením chrání účinně před vnikáním nečistot do ložiska a zabezpečuje tak velkou provozní bezpečnost a dlouhou životnost.

U uvedeného součinitele tření ložiska Mrl se jedná o směrnou hodnotu.

Hmotnostní moment setrvačnosti odpovídá momentu rotujícího vnitřního kroužku.

Mezní otáčky platí při namazaném stavu.
Technické údaje:Všechna ložiska jsou dodávána ve stavu připraveném k montáži s mazacím tukem typu KE2P-35 podle DIN 51825.

Tolerance tělesa a hřídele vyhovují tolerančním třídám v kruhovitosti IT2 a v kolmosti IT4.
Použití:K uskladnění závitových pohonů.Teplotní rozsah:-30 °C až +120 °C.Montáž:K montáži závitových vřeten by se měly používat přesné matice se zářezy.

Přesné matice se zářezy při montáži dotáhněte 2násobným utahovacím momentem, mírně povolte a dotáhněte předepsaným momentem, aby se vyrovnalo možné sednutí.

Upevňovací šrouby dotáhněte křížem na max. 70 % meze kluzu.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23806-01 Axiální kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem ocelové dvouřadé, s přírubou 280 kB

Výkresy (celkový přehled)

Axiální kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem ocelové dvouřadé, s přírubou

Axiální kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem ocelové dvouřadé, s přírubou, provedení A

více informací

Výkresy

Axiální kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem ocelové dvouřadé, s přírubou, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloZkrácené označeníProvedení 1ProvedeníBB1B2D

D1D2D3D4D5RR1αβMUtahovací moment
přesné matice
Nm
Mezní otáčky
ot/min
CADPřís.CenaObjednat
23806-01-1012055251255-2RSdvouřadéA25 -0,2531712-0,00555-0,0125-6,6420,30,660°120°M683800 225,68 €
Objednací číslo

Zkrácené označeníNosnosti
staticky
N
Nosnosti
dynamicky
N
axiální
tuhost
N/µm
Klopná tuhost
Nm/mrad
Moment tření v ložisku
Nm
Hmotnostní moment
setrvačnosti
kg.cm²
Radiální házivost
μm
Radiální
ložisková vůle
Otvor
úchylka
μm
Vnější průměr
úchylka
μm
Šířka
úchylka
μm
CADPřís.CenaObjednat
23806-01-1012055251255-2RS2470016900375500,160,0682,0předpjaté0-50-100-250 225,68 €

Axiální kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem ocelové dvouřadé, s přírubou, provedení B

více informací

Výkresy

Axiální kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem ocelové dvouřadé, s přírubou, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloZkrácené označeníProvedení 1ProvedeníBB1B2D

D1D2D3D4D5RR1αβMUtahovací moment
přesné matice
Nm
Mezní otáčky
ot/min
CADPřís.CenaObjednat
23806-01-1015060251560-2RSdvouřadéB25 -0,2531715-0,00560-0,0128366,6460,30,660°60°M6103500 240,13 €
23806-01-1017062251762-2RSdvouřadéB25 -0,2531717-0,00562-0,0130386,6480,30,660°60°M6153300 245,55 €
Objednací číslo

Zkrácené označeníNosnosti
staticky
N
Nosnosti
dynamicky
N
axiální
tuhost
N/µm
Klopná tuhost
Nm/mrad
Moment tření v ložisku
Nm
Hmotnostní moment
setrvačnosti
kg.cm²
Radiální házivost
μm
Radiální
ložisková vůle
Otvor
úchylka
μm
Vnější průměr
úchylka
μm
Šířka
úchylka
μm
CADPřís.CenaObjednat
23806-01-1015060251560-2RS2800017900400650,200,1022,0předpjaté0-50-100-250 240,13 €
23806-01-1017062251762-2RS3100018800450800,240,1322,0předpjaté0-50-100-250 245,55 €

Axiální kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem ocelové dvouřadé, s přírubou, provedení C

více informací

Výkresy

Axiální kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem ocelové dvouřadé, s přírubou, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloZkrácené označeníProvedení 1ProvedeníBB1B2D

D1D2D3D4D5RR1αβMUtahovací moment
přesné matice
Nm
Mezní otáčky
ot/min
CADPřís.CenaObjednat
23806-01-1020068282068-2RSdvouřadéC28 -0,2531920-0,00568-0,0134,5446,6530,30,660°45°M6183000 254,06 €
23806-01-1025075282575-2RSdvouřadéC28 -0,2531925-0,00575-0,0140,5496,6580,30,660°45°M6252600 279,07 €
23806-01-10401003440100-2RSdvouřadéC34 -0,2532540-0,005100-0,0158688,8800,30,660°45°M6551800 357,75 €
Objednací číslo

Zkrácené označeníNosnosti
staticky
N
Nosnosti
dynamicky
N
axiální
tuhost
N/µm
Klopná tuhost
Nm/mrad
Moment tření v ložisku
Nm
Hmotnostní moment
setrvačnosti
kg.cm²
Radiální házivost
μm
Radiální
ložisková vůle
Otvor
úchylka
μm
Vnější průměr
úchylka
μm
Šířka
úchylka
μm
CADPřís.CenaObjednat
23806-01-1020068282068-2RS47000260006501400,300,2732,0předpjaté0-50-100-250 254,06 €
23806-01-1025075282575-2RS55000275007502000,400,4862,0předpjaté0-50-100-250 279,07 €
23806-01-10401003440100-2RS1010004300010005500,702,2602,5předpjaté0-50-100-250 357,75 €

Axiální kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem ocelové dvouřadé, s přírubou, provedení D

více informací

Výkresy

Axiální kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem ocelové dvouřadé, s přírubou, provedení D

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloZkrácené označeníProvedení 1ProvedeníBB1B2D

D1D2D3D4D5RR1αβMUtahovací moment
přesné matice
Nm
Mezní otáčky
ot/min
CADPřís.CenaObjednat
23806-01-1030080283080-2RSdvouřadéD28 -0,2531930-0,00580-0,0145,5546,6630,30,660°30°M6322200 301,52 €
Objednací číslo

Zkrácené označeníNosnosti
staticky
N
Nosnosti
dynamicky
N
axiální
tuhost
N/µm
Klopná tuhost
Nm/mrad
Moment tření v ložisku
Nm
Hmotnostní moment
setrvačnosti
kg.cm²
Radiální házivost
μm
Radiální
ložisková vůle
Otvor
úchylka
μm
Vnější průměr
úchylka
μm
Šířka
úchylka
μm
CADPřís.CenaObjednat
23806-01-1030080283080-2RS64000290008503000,500,7302,5předpjaté0-50-100-250 301,52 €