|
|
23806-01_DAxiální kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem ocelové dvouřadé, s... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Pouzdro z oceli. Těsnění z nitrilového kaučuku.Provedení: Boční plochy broušeny.Technické údaje:Všechna ložiska jsou dodávána ve stavu připraveném k montáži s mazacím tukem typu KE2P-35 podle DIN 51825.
Tolerance tělesa a hřídele vyhovují tolerančním třídám v kruhovitosti IT2 a v kolmosti IT4.Použití:K uskladnění závitových pohonů.Teplotní rozsah:-30 °C až +120 °C.Montáž:K montáži závitových vřeten by se měly používat přesné matice se zářezy.
Přesné matice se zářezy při montáži dotáhněte 2násobným utahovacím momentem, mírně povolte a dotáhněte předepsaným momentem, aby se vyrovnalo možné sednutí.
Upevňovací šrouby dotáhněte křížem na max. 70 % meze kluzu.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Zkrácené označení | Provedení 1 | Provedení | B | B1 | B2 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | R | R1 | α | β | M | Utahovací moment přesné matice Nm | Mezní otáčky ot/min | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
23806-01-103008028 | 3080-2RS | dvouřadé | D | 28 -0,25 | 3 | 19 | 30-0,005 | 80-0,01 | 45,5 | 54 | 6,6 | 63 | 0,3 | 0,6 | 60° | 30° | M6 | 32 | 2200 |  | | 301,52 € | |
Objednací číslo | Zkrácené označení | Nosnosti staticky N | Nosnosti dynamicky N | axiální tuhost N/µm | Klopná tuhost Nm/mrad | Moment tření v ložisku Nm | Hmotnostní moment setrvačnosti kg.cm² | Radiální házivost μm | Radiální ložisková vůle | Otvor úchylka μm | Vnější průměr úchylka μm | Šířka úchylka μm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
23806-01-103008028 | 3080-2RS | 64000 | 29000 | 850 | 300 | 0,50 | 0,730 | 2,5 | předpjaté | 0-5 | 0-10 | 0-250 |  | | 301,52 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|