Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pevný kroužek valivého axiálního ložiska, otočný kroužek a valivá tělesa z oceli na valivá ložiska.
Klec z oceli.
Upozornění:Axiální kuličková ložiska zachycují vysoká axiální zatížení z jednoho směru, nesmějí však být zatěžována radiálně.

Ložiska nejsou nedělitelná. Montáž dílů ložiska proto může proběhnout odděleně.

Hlavní rozměry axiálních ložisek vyhovují normě ISO 104 a DIN 711. Tolerance rozměrů a házení vyhovují toleranční třídě PN podle DIN 620. Tyto toleranční třídy jsou standardem a hodí se dobře pro většinu aplikací.
Teplotní rozsah:-30 °C až +150 °C.Na vyžádání:Jiné rozměry a provedení.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23830 Axiální kuličková ložiska FAG působící jednostranně 492 kB

Výkresy

Axiální kuličková ložiska FAG působící  jednostranně

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloZkrácené označeníDD1D2TR min.Nosnosti
dynamicky
N
Nosnosti
staticky
N
Mezní otáčky
ot/min
CADPřís.CenaObjednat
23830-010024095110010241190,3100001400013000 22,99 €
23830-012026095110112261390,3104001530013000 23,08 €
23830-0120281151201122814110,6132001900010000 28,66 €
23830-015028095110215281690,3106001660012000 23,15 €
23830-0150321251202153217120,616600250009000 28,82 €
23830-017030095110317301890,3114001960011000 23,35 €
23830-0170351251203173519120,617300275008500 29,18 €
23830-0200351051104203521100,315000265009500 23,44 €
23830-0200401451204204022140,622400375007500 30,65 €
23830-0250421151105254226110,618000355009000 25,52 €
23830-0250471551205254727150,628000500006700 34,12 €
23830-0300471151106304732110,619000400008000 27,37 €
23830-0300521651206305232160,625000465006300 38,59 €
23830-0350521251107355237120,620000465007500 29,10 €
23830-035062185120735623718135500670005300 47,59 €
23830-0400601351108406042130,627000630006300 35,21 €
23830-040068195120840684219146500980004800 53,48 €
23830-0450651451109456547140,628000695006000 40,08 €
23830-045073205120945734720139000800004800 59,02 €
23830-0500701451110507052140,629000750005600 43,50 €
23830-0500782251210507852221500001060004300 65,38 €