Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Vnitřní kroužek, vnější kroužek a valivá tělesa z oceli na valivá ložiska.
Klec ze sklolaminátového polyamidu.
Provedení: otevřený.Upozornění:Jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem zachycují vysoká radiální a axiální zatížení. Axiální zatížení jsou zachycována pouze z jednoho směru proti opěrnému prstenci. K zachycení axiálního protitlaku je zapotřebí druhé ložisko orientované zrcadlově. Díky tlačnému úhlu 40° mají tato ložiska vysokou axiální únosnost. Jsou vhodná pro vysoké otáčky.

Hlavní rozměry kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem vyhovují normě DIN 628-1. Tolerance rozměrů a házení vyhovují toleranční třídě PN podle DIN 620. Tyto toleranční třídy jsou standardem a hodí se dobře pro většinu aplikací.
Teplotní rozsah:-30 °C až +120 °C.Na vyžádání:Utěsněno oboustranně dotykovým chlopňovým těsněním z NBR.
Jiné rozměry a provedení.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23805 Radiálně axiální kuličková ložiska FAG jednořadá 442 kB

Výkresy

Radiálně axiální kuličková ložiska FAG jednořadá

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloZkrácené označeníDD1BR min.R1 min.αANosnosti
dynamicky
N
Nosnosti
staticky
N
Mezní otáčky
ot/min
CADPřís.CenaObjednat
23805-0010030097200-B-TVP103090,60,340°135300260032000 26,86 €
23805-0012032107201-B-TVP1232100,60,340°147400355028000 26,29 €
23805-0015035117202-B-TVP1535110,60,340°168400445024000 25,71 €
23805-0017040127203-B-TVP1740120,60,340°1810500570020000 27,30 €
23805-0020047147204-B-TVP20471410,640°2114400780018000 29,10 €
23805-0025052157205-B-TVP25521510,640°2415300900016000 31,54 €
23805-0030062167206-B-TVP30621610,640°27217001410013000 37,77 €
23805-0035072177207-B-TVP3572171,10,640°31280001900011000 46,28 €
23805-0040080187208-B-TVP4080181,10,640°3434000235009500 53,46 €
23805-0045085197209-B-TVP4585191,10,640°3737500270008500 61,12 €
23805-0050090207210-B-TVP5090201,10,640°3939000285008000 69,25 €