Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Vnitřní kroužek, vnější kroužek a valivá tělesa z oceli na valivá ložiska.
Klec z oceli.
Provedení: Řada 302
Řada 303
Řada 320 (ISO rozměry)
Upozornění:Kuželíková ložiska zachycují vysoká radiální a axiální zatížení. Axiální zatížení jsou zachycována pouze z jednoho směru. K zachycení axiálního protitlaku je zapotřebí druhé ložisko orientované zrcadlově. Jsou vhodná pro střední otáčky.

Ložiska nejsou nedělitelná. Montáž dílů ložiska proto může proběhnout odděleně. Ložiska jsou dodávána bez utěsnění. Z čelní strany je možné je mazat tukem nebo olejem.

Hlavní rozměry kuželíkových ložisek vyhovují normě DIN ISO 355 a DIN 720. Tolerance rozměrů a házení vyhovují toleranční třídě PN podle DIN 620. Tyto toleranční třídy jsou standardem a hodí se dobře pro většinu aplikací.
Teplotní rozsah:-30 °C až +120 °C.Na vyžádání:Jiné rozměry a provedení.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23825 Kuželíková ložiska FAG jednořadá 462 kB

Výkresy

Kuželíková ložiska FAG  jednořadá

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloZkrácené označeníTyp provedeníDD1BB1B2AA1Nosnosti
dynamicky
N
Nosnosti
staticky
N
Mezní otáčky
ot/min
CADPřís.CenaObjednat
23825-10150421330302-AŘada 3031542131114,2511230002050021000 25,51 €
23825-00170401230203-AŘada 3021740121113,2511185001780021000 20,63 €
23825-10170471430303-AŘada 3031747141215,2511275002450018200 25,56 €
23825-30200421532004-XŘada 320 (ISO rozmery)20421512150,60,6240002850018200 25,98 €
23825-00200471430204-AŘada 3022047141215,2511270002700016800 22,53 €
23825-10200521530304-AŘada 3032052151316,251,51,5340003250015400 25,96 €
23825-30250471532005-XŘada 320 (ISO rozmery)25471511,5150,60,6265003350015400 25,71 €
23825-10250621730305-AŘada 3032562171518,251,51,5470004550012600 31,57 €
23825-30300551732006-XŘada 320 (ISO rozmery)305517131711385004650012600 29,49 €
23825-00300621630206-AŘada 3023062161417,2511435004800011900 27,43 €
23825-10300721930306-AŘada 3033072191620,751,51,5600006100010500 38,89 €
23825-30350621832007-XŘada 320 (ISO rozmery)356218141811455005700011200 31,74 €
23825-00350721730207-AŘada 3023572171518,251,51,554000590009800 34,20 €
23825-10350802130307-AŘada 3033580211822,7521,573000750009400 46,37 €
23825-30400681932008-XAŘada 320 (ISO rozmery)40681914,5191153000710009800 36,49 €
23825-00400801830208-AŘada 3024080181619,751,51,561000670008800 41,14 €
23825-10400902330308-AŘada 3034090232025,2521,5910001020007800 57,01 €
23825-30450752032009-XAŘada 320 (ISO rozmery)45752015,5201161000860008800 41,87 €
23825-10451002530309-AŘada 30345100251827,2521,5960001080006700 72,62 €
23825-30500802032010-XŘada 320 (ISO rozmery)50802015,5201164000930007800 49,98 €
23825-10501102730310-AŘada 30350110272329,252,521300001480006300 88,46 €