Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Nerezová ocel 1.4125.

Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Na obou stranách utěsnění pomocí nekontaktních těsnicích podložek.
Použití v potravinářském a farmaceutickém průmyslu a ve speciálním strojírenství.
Dobrá odolnost proti korozi.
Na vyžádání:Bez těsnicí podložky.
Bez kuličkové klece.
Zvláštnost:
nerezová ocel
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23800-01 Drážkovaná kuličková ložiska, z nerezové oceli 185 kB

Výkresy

Drážkovaná kuličková ložiska, z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

BDD1Nosnosti
dynamicky
N
Nosnosti
staticky
N
Mezní otáčky
ot/min
CADPřís.CenaObjednat
23800-01-10080220778223320138026000 2,73 €
23800-01-101002608810264580198022000 3,74 €
23800-01-101202808812285100238020000 4,00 €
23800-01-101503209915325580285019000 5,16 €
23800-01-1017035101017356000325017000 6,03 €
23800-01-1020042121220429380502016000 8,52 €
23800-01-10250471212254710000585012000 9,46 €
23800-01-10300551313305513200830011000 13,77 €