Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Upínací sada, nerezová ocel 1.4057.
Upínací šrouby, nerezová ocel 1.4301.

Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Upínací sada pro hřídel a náboj. Velmi úzká konstrukce pro použití při zúženém prostoru. Samovolné při demontáži.

- pro průměry hřídele od 20 do 80 mm
- žádný axiální posun při montáži
- není samostředicí (házení náboje oproti hřídeli závisí výhradně na lícování a délce vedení))
Montáž:Upínací sadu na kuželových plochách, jakož i styk hřídele a náboje lehce potřete olejem. Nepoužívejte oleje s MoS2 nebo tuk. Upínací sadu vložte do sedla náboje a nasuňte na hřídel. Šrouby dotáhněte postupně křížem na předepsaný utahovací moment.

Demontáž: Všechny šrouby odstraňte a našroubujte do odtlačovacího závitu přední příruby. Šrouby utahujte postupně křížem, dokud se upínací sada neuvolní.
Tolerance:Hřídel:
Doporučení tolerance h11.
Jakost povrchu Rz ≤ 16 µm.

Náboj:
Doporučení tolerance H11.
Jakost povrchu Rz ≤ 16 µm.
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23360-01 Upínací sady, provedení G nerezové 204 kB
 Všeobecné pokyny ke kuželovým svěrným pouzdrům 86,7 kB

Výkresy

Upínací sady, provedení G nerezové

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1BL1L3Při utahovacím momentu
MS převoditelný krouticí
moment M Nm
Při utahovacím momentu
MS převoditelná
axiální síla F kN
Plošný tlak
na hřídeli P
N/mm²
Plošný tlak
na náboji P
N/mm²
Upínací šrouby
počet
Upínací šrouby
utahovací moment
MS Nm
CADPřís.CenaObjednat
23360-01-2047204726172011011133578 x M68 83,54 €
23360-01-2550255026172015512120609 x M68 85,91 €
23360-01-30553055261720185121005510 x M68 95,90 €
23360-01-35603560261720290161146712 x M68 107,15 €
23360-01-40654065261720410201257715 x M68 119,12 €
23360-01-45754575322024635281297812 x M818 136,87 €
23360-01-50805080322024700281167312 x M818 154,33 €
23360-01-55855585322024905331238014 x M818 174,02 €
23360-01-60906090322024990331137614 x M818 193,40 €
23360-01-659565953220241225371198216 x M818 209,51 €
23360-01-70110701103824281875531318414 x M1035 320,67 €
23360-01-75115751153824282010531238014 x M1035 332,99 €
23360-01-80120801203824282145531157714 x M1035 342,01 €