Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Pro aplikace vyžadující malý montážní objem a malý plošný tlak. Upínací sada může být zcela zapuštěna do náboje.

- pro průměry hřídele od 5 do 50 mm
- pro střední krouticí momenty
- vhodné pro náboje s malou tloušťkou stěny
- nepatrný axiální posun možný
- samostředicí
Montáž:Upínací sadu na kuželových plochách, jakož i styk hřídele a náboje lehce potřete olejem. Nepoužívejte oleje s MoS2 nebo tuk. Upínací sadu vložte do sedla náboje a nasuňte na hřídel. Šrouby dotáhněte postupně křížem na předepsaný utahovací moment.

Demontáž: Všechny šrouby odstraňte a našroubujte do odtlačovacího závitu přední příruby. Šrouby utahujte postupně křížem, dokud se upínací sada neuvolní.
Tolerance:Hřídel:
Doporučení tolerance h8.
Jakost povrchu Rz ≤ 16 µm.

Náboj:
Doporučení tolerance H8.
Jakost povrchu Rz ≤ 16 µm.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23354 Upínací sady, provedení D kompaktní konstrukce 293 kB
 Overview keyless locking couplings and shrink discs 80,6 kB
 Výpočet minimálního průměru náboje 175 kB

Výkresy

Upínací sady, provedení D kompaktní konstrukce

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDD1BL2Při utahovacím momentu
MS převoditelný krouticí
moment M Nm
Při utahovacím momentu
MS převoditelná
axiální síla F kN
Plošný tlak
na hřídeli P
N/mm²
Plošný tlak
na náboji P
N/mm²
Upínací šrouby
počet
Upínací šrouby
utahovací moment
MS Nm
CADPřís.CenaObjednat
23354-051651613,51162150553 x M2,51,2 19,70 €
23354-061661613,51162150553 x M2,51,2 19,70 €
23354-0635166,351613,51162140553 x M2,51,2 19,70 €
23354-071771713,51182125553 x M2,51,2 20,50 €
23354-081881813,511102,5110503 x M2,51,2 20,50 €
23354-092092015,513153120554 x M2,51,2 20,61 €
23354-0953209,532015,513153110554 x M2,51,2 20,61 €
23354-1020102015,513153110554 x M2,51,2 20,61 €
23354-1122112215,513183100504 x M2,51,2 24,54 €
23354-1222122215,51320390504 x M2,51,2 24,54 €
23354-142614262017355105554 x M32,1 26,48 €
23354-152815282017405100504 x M32,1 26,48 €
23354-163216322117708130654 x M44,9 28,93 €
23354-173517352521758120604 x M44,9 30,68 €
23354-183518352521808115604 x M44,9 30,68 €
23354-193519352521858110604 x M44,9 30,68 €
23354-20382038262115015140754 x M59,7 32,06 €
23354-22402240262116014130704 x M59,7 41,14 €
23354-24472447322625020140754 x M617 47,44 €
23354-25472547322626020135754 x M617 47,44 €
23354-2544725,447322626520130754 x M617 49,19 €
23354-285028503226440301851006 x M617 53,85 €
23354-30553055322647030175956 x M617 59,44 €
23354-32553255322650030165956 x M617 62,05 €
23354-35603560372973040165958 x M617 64,77 €
23354-38653865372980040155908 x M617 76,85 €
23354-40654065372984040145908 x M617 77,42 €
23354-427542754436120055165906 x M841 83,10 €
23354-457545754436130055155906 x M841 83,10 €
23354-4880488044361850751951158 x M841 87,89 €
23354-5080508044361900751851158 x M841 103,10 €