Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Upínací sada s krátkou axiální konstrukční šířkou. Upínací sada může být zcela zapuštěna do náboje.

- pro průměry hřídele od 19 do 85 mm
- pro střední až vysoké krouticí momenty
nepatrný axiální posun při montáži
- samostředicí
Montáž:Upínací sadu na kuželových plochách, jakož i styk hřídele a náboje lehce potřete olejem. Nepoužívejte oleje s MoS2 nebo tuk. Upínací sadu vložte do sedla náboje a nasuňte na hřídel. Šrouby dotáhněte postupně křížem na předepsaný utahovací moment.

Demontáž: Všechny šrouby odstraňte a našroubujte do odtlačovacího závitu přední příruby. Šrouby utahujte postupně křížem, dokud se upínací sada neuvolní.
Tolerance:Hřídel:
Doporučení tolerance h8.
Jakost povrchu Rz ≤ 16 µm.

Náboj:
Doporučení tolerance H8.
Jakost povrchu Rz ≤ 16 µm.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23356 Upínací sady, provedení E krátká konstrukce 308 kB
 Overview keyless locking couplings and shrink discs 80,6 kB
 Výpočet minimálního průměru náboje 175 kB

Výkresy

Upínací sady, provedení E krátká konstrukce

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDD1

BL1L2L3Při utahovacím momentu
MS převoditelný krouticí
moment M Nm
Při utahovacím momentu
MS převoditelná
axiální síla F kN
Plošný tlak
na hřídeli P
N/mm²
Plošný tlak
na náboji P
N/mm²
Upínací šrouby
počet
Upínací šrouby
utahovací moment
MS Nm
CADPřís.CenaObjednat
23356-1947194734172228355312801205 x M614 11,62 €
23356-2047204734172228360332801205 x M614 11,62 €
23356-2247224734172228400332601255 x M614 11,62 €
23356-2450245034172228440362451206 x M614 11,62 €
23356-2550255034172228560362801406 x M614 11,87 €
23356-2855285534172228625362501306 x M614 11,87 €
23356-3055305534172228650362351306 x M614 12,35 €
23356-3260326034172228950502901508 x M614 15,01 €
23356-35603560341722281050502901508 x M614 15,11 €
23356-38653865341722281140502501458 x M614 15,11 €
23356-40654065341722281200502301458 x M614 15,11 €
23356-42754275412025332030703051707 x M835 17,51 €
23356-45754575412025332180702851707 x M835 18,55 €
23356-48804880412024332330802701607 x M835 18,55 €
23356-50805080412024332430852601607 x M835 18,83 €
23356-558555854120243330501002701758 x M835 23,93 €
23356-609060904120243333501002451658 x M835 24,76 €
23356-659565954120243340801102551759 x M835 33,21 €
23356-70110701105024294062801602801808 x M1070 36,87 €
23356-75115751155024294066801602601708 x M1070 44,39 €
23356-80120801205024294071301602501708 x M1070 48,31 €
23356-85125851255024294087501802601809 x M1070 53,13 €