Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Obzvlášť malá samostředicí upínací sada bez axiálního posuvu.

- pro průměry hřídele od 8 do 85 mm
- pro střední krouticí momenty
- vhodné pro náboje s malou tloušťkou stěny
- žádný axiální posun
- samostředicí
Montáž:Upínací sadu na kuželových plochách, jakož i styk hřídele a náboje lehce potřete olejem. Nepoužívejte oleje s MoS2 nebo tuk. Upínací sadu vložte do sedla náboje a nasuňte na hřídel. Šrouby dotáhněte postupně křížem na předepsaný utahovací moment.

Demontáž: Všechny šrouby odstraňte a našroubujte do odtlačovacího závitu přední příruby. Šrouby utahujte postupně křížem, dokud se upínací sada neuvolní.
Tolerance:Hřídel:
Doporučení tolerance h8.
Jakost povrchu Rz ≤ 16 µm.

Náboj:
Doporučení tolerance H8.
Jakost povrchu Rz ≤ 16 µm.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23350 Upínací sady provedení A pro tenkostěnné díly náboje 276 kB
 Overview keyless locking couplings and shrink discs 80,6 kB
 Výpočet minimálního průměru náboje 175 kB

Výkresy

Upínací sady provedení A pro tenkostěnné díly náboje

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDD1D2BL1L3Při utahovacím momentu
MS převoditelný krouticí
moment M Nm
Při utahovacím momentu
MS převoditelná
axiální síla F kN
Plošný tlak
na hřídeli P
N/mm²
Plošný tlak
na náboji P
N/mm²
Upínací šrouby
počet
Upínací šrouby
utahovací moment
MS Nm
CADPřís.CenaObjednat
23350-0815815273012263072301204 x M44 16,04 €
23350-0916916283114273471701004 x M44 16,04 €
23350-10161016283114273771601004 x M44 16,17 €
23350-111811183231142751101801104 x M45 16,87 €
23350-121812183231142756101551104 x M45 17,03 €
23350-14231423383114276510140854 x M45 17,14 €
23350-1524152444421636110171801153 x M617 17,27 €
23350-1624162444421636120171701153 x M617 17,61 €
23350-1826182647441838180221801354 x M617 18,11 €
23350-1927192748441838190221701254 x M617 18,25 €
23350-2028202849441838200211501154 x M617 18,68 €
23350-223222325351254523021115804 x M617 19,92 €
23350-243424345551254525521105754 x M617 20,03 €
23350-253425345551254525521100754 x M617 20,85 €
23350-283928396051254537031110805 x M617 21,09 €
23350-304130416251254547531125906 x M617 21,65 €
23350-32433243645630505053195756 x M617 22,44 €
23350-354735476856305074042120908 x M617 24,48 €
23350-385038507156305080042110858 x M617 26,66 €
23350-405340537458325295053110858 x M617 27,60 €
23350-425542557758325299578105808 x M617 33,19 €
23350-45594559857240641750781301008 x M841 36,92 €
23350-4862486287724064187078120958 x M841 41,26 €
23350-50655065918250742430971159010 x M841 42,29 €
23350-55715571988250742670971058010 x M841 48,46 €
23350-60776077103825074292097957510 x M841 58,89 €
23350-65846584110825074316097907010 x M841 64,35 €
23350-709070901191016091433012385708 x M1083 87,60 €
23350-759575951261016091531014290759 x M1083 103,22 €
23350-8010080100131106659675801901108512 x M1083 114,14 €