Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Upínací sada, nerezová ocel 1.4057.
Upínací šrouby, nerezová ocel 1.4301.

Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Obzvlášť malá samostředicí upínací sada bez axiálního posuvu.

- pro průměry hřídele 20 - 60 mm
- pro střední krouticí momenty
- vhodné pro náboje s malou tloušťkou stěny
- žádný axiální posun
- samostředicí
Montáž:Upínací sadu na kuželových plochách, jakož i styk hřídele a náboje lehce potřete olejem. Nepoužívejte oleje s MoS2 nebo tuk. Upínací sadu vložte do sedla náboje a nasuňte na hřídel. Šrouby dotáhněte postupně křížem na předepsaný utahovací moment.

Demontáž: Všechny šrouby odstraňte a našroubujte do odtlačovacího závitu přední příruby. Šrouby utahujte postupně křížem, dokud se upínací sada neuvolní.
Tolerance:Hřídel:
Doporučení tolerance h8.
Jakost povrchu Rz ≤ 16 µm.

Náboj:
Doporučení tolerance H8.
Jakost povrchu Rz ≤ 16 µm.
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23350-01 Upínací sady, provedení A nerezové 217 kB
 Všeobecné pokyny ke kuželovým svěrným pouzdrům 86,7 kB

Výkresy

Upínací sady, provedení A nerezové

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1D2BL1L3Při utahovacím momentu
MS převoditelný krouticí
moment M Nm
Při utahovacím momentu
MS převoditelná
axiální síla F kN
Plošný tlak
na hřídeli P
N/mm²
Plošný tlak
na náboji P
N/mm²
Upínací šrouby
počet
Upínací šrouby
utahovací moment
MS Nm
CADPřís.CenaObjednat
23350-01-2028202850451839971071514 x M68 80,86 €
23350-01-25342534565225461801562455 x M68 100,28 €
23350-01-30413041625225462201551386 x M68 118,22 €
23350-01-35473547685932533401946348 x M68 147,79 €
23350-01-40534053755932533901940308 x M68 154,82 €
23350-01-45594559867845708203648368 x M818 167,49 €
23350-01-50655065927845709103643338 x M818 186,50 €
23350-01-557155719889558111004136289 x M818 288,54 €
23350-01-6077607710489558112004133269 x M818 354,68 €