Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Upínací sada, nerezová ocel 1.4057.
Upínací šrouby, nerezová ocel 1.4301.

Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Pro aplikace vyžadující malý montážní objem a malý plošný tlak. Upínací sada může být zcela zapuštěna do náboje.

- pro průměry hřídele 6 - 20 mm
- vhodné pro náboje s malou tloušťkou stěny
- nepatrný axiální posun možný
- samostředicí
Montáž:Upínací sadu na kuželových plochách, jakož i styk hřídele a náboje lehce potřete olejem. Nepoužívejte oleje s MoS2 nebo tuk. Upínací sadu vložte do sedla náboje a nasuňte na hřídel. Šrouby dotáhněte postupně křížem na předepsaný utahovací moment.

Demontáž: Všechny šrouby odstraňte a našroubujte do odtlačovacího závitu přední příruby. Šrouby utahujte postupně křížem, dokud se upínací sada neuvolní.
Tolerance:Hřídel:
Doporučení tolerance h8.
Jakost povrchu Rz ≤ 16 µm.

Náboj:
Doporučení tolerance H8.
Jakost povrchu Rz ≤ 16 µm.
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23354-01 Upínací sady, provedení D z nerezové oceli 220 kB
 Všeobecné pokyny ke kuželovým svěrným pouzdrům 86,7 kB

Výkresy

Upínací sady, provedení D z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDD1BL2Při utahovacím momentu
MS převoditelný krouticí
moment M Nm
Při utahovacím momentu
MS převoditelná
axiální síla F kN
Plošný tlak
na hřídeli P
N/mm²
Plošný tlak
na náboji P
N/mm²
Upínací šrouby
počet
Upínací šrouby
utahovací moment
MS Nm
CADPřís.CenaObjednat
23354-01-061661613,51130,949193 x M2,50,5 65,79 €
23354-01-081881813,51140,937173 x M2,50,5 65,79 €
23354-01-092092015,51361,237174 x M2,50,5 72,48 €
23354-01-1020102015,51361,233174 x M2,50,5 72,48 €
23354-01-1122112215,51371,230154 x M2,50,5 72,48 €
23354-01-1222122215,51371,226154 x M2,50,5 77,41 €
23354-01-142614262017131,928154 x M30,9 77,41 €
23354-01-152815282017141,926144 x M30,9 77,41 €
23354-01-163216322117283,545234 x M42,2 82,17 €
23354-01-183518352521323,532174 x M42,2 82,17 €
23354-01-193519352521343,531174 x M42,2 82,17 €
23354-01-203820382621555,545244 x M54,2 82,17 €