|
|
23351Upínací sady, provedení B |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Upínací sada může být zcela zapuštěna do náboje.
- pro průměry hřídele od 19 do 85 mm - pro vysoké krouticí momenty - nepatrný axiální posun možný - samostředicíMontáž:Upínací sadu na kuželových plochách, jakož i styk hřídele a náboje lehce potřete olejem. Nepoužívejte oleje s MoS2 nebo tuk. Upínací sadu vložte do sedla náboje a nasuňte na hřídel. Šrouby dotáhněte postupně křížem na předepsaný utahovací moment.
Demontáž: Všechny šrouby odstraňte a našroubujte do odtlačovacího závitu přední příruby. Šrouby utahujte postupně křížem, dokud se upínací sada neuvolní.Tolerance:Hřídel: Doporučení tolerance h8. Jakost povrchu Rz ≤ 16 µm.
Náboj: Doporučení tolerance H8. Jakost povrchu Rz ≤ 16 µm.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | B | L1 | L3 | Při utahovacím momentu MS převoditelný krouticí moment M Nm | Při utahovacím momentu MS převoditelná axiální síla F kN | Plošný tlak na hřídeli P N/mm² | Plošný tlak na náboji P N/mm² | Upínací šrouby počet | Upínací šrouby utahovací moment MS Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
23351-1947 | 19 | 47 | 45 | 26 | 39 | 530 | 56 | 298 | 120 | 6 x M6 | 17 |  | | 15,57 € | | 23351-2047 | 20 | 47 | 45 | 26 | 39 | 550 | 56 | 283 | 120 | 6 x M6 | 17 |  | | 15,57 € | | 23351-2247 | 22 | 47 | 45 | 26 | 39 | 610 | 56 | 257 | 120 | 6 x M6 | 17 |  | | 15,57 € | | 23351-2450 | 24 | 50 | 45 | 26 | 39 | 660 | 56 | 236 | 115 | 6 x M6 | 17 |  | | 16,08 € | | 23351-2550 | 25 | 50 | 45 | 26 | 39 | 690 | 56 | 227 | 115 | 6 x M6 | 17 |  | | 16,66 € | | 23351-2855 | 28 | 55 | 45 | 26 | 39 | 770 | 56 | 202 | 105 | 6 x M6 | 17 |  | | 17,43 € | | 23351-3055 | 30 | 55 | 45 | 26 | 39 | 830 | 56 | 190 | 105 | 6 x M6 | 17 |  | | 17,43 € | | 23351-3260 | 32 | 60 | 45 | 26 | 39 | 1180 | 74 | 235 | 125 | 8 x M6 | 17 |  | | 20,17 € | | 23351-3560 | 35 | 60 | 45 | 26 | 39 | 1295 | 74 | 216 | 126 | 8 x M6 | 17 |  | | 20,17 € | | 23351-3865 | 38 | 65 | 45 | 26 | 39 | 1400 | 74 | 200 | 116 | 8 x M6 | 17 |  | | 20,65 € | | 23351-4065 | 40 | 65 | 45 | 26 | 39 | 1480 | 74 | 190 | 116 | 8 x M6 | 17 |  | | 21,03 € | | 23351-4275 | 42 | 75 | 55 | 30 | 47 | 2120 | 101 | 212 | 120 | 6 x M8 | 41 |  | | 26,60 € | | 23351-4575 | 45 | 75 | 55 | 30 | 47 | 2270 | 101 | 198 | 120 | 6 x M8 | 41 |  | | 26,60 € | | 23351-4880 | 48 | 80 | 55 | 30 | 47 | 3230 | 135 | 250 | 150 | 8 x M8 | 41 |  | | 28,31 € | | 23351-5080 | 50 | 80 | 55 | 30 | 47 | 3365 | 135 | 240 | 150 | 8 x M8 | 41 |  | | 29,76 € | | 23351-5585 | 55 | 85 | 55 | 30 | 47 | 3700 | 135 | 216 | 140 | 8 x M8 | 41 |  | | 33,19 € | | 23351-6090 | 60 | 90 | 55 | 30 | 47 | 4035 | 135 | 200 | 135 | 8 x M8 | 41 |  | | 35,36 € | | 23351-6595 | 65 | 95 | 55 | 30 | 47 | 4370 | 135 | 183 | 125 | 8 x M8 | 41 |  | | 40,70 € | | 23351-70110 | 70 | 110 | 67 | 40 | 62 | 7615 | 218 | 206 | 131 | 8 x M10 | 83 |  | | 59,33 € | | 23351-75115 | 75 | 115 | 72 | 40 | 62 | 8160 | 218 | 192 | 126 | 8 x M10 | 83 |  | | 69,20 € | | 23351-80120 | 80 | 120 | 72 | 40 | 62 | 8700 | 218 | 180 | 120 | 8 x M10 | 83 |  | | 73,74 € | | 23351-85125 | 85 | 125 | 72 | 40 | 62 | 11560 | 272 | 212 | 145 | 10 x M10 | 83 |  | | 80,48 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|