Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Upínací sada s krátkou axiální konstrukční šířkou.

- pro průměry hřídele od 19 do 85 mm
- pro střední až vysoké krouticí momenty
- žádný axiální posun při montáži
- samostředicí
Montáž:Upínací sadu na kuželových plochách, jakož i styk hřídele a náboje lehce potřete olejem. Nepoužívejte oleje s MoS2 nebo tuk. Upínací sadu vložte do sedla náboje a nasuňte na hřídel. Šrouby dotáhněte postupně křížem na předepsaný utahovací moment.

Demontáž: Všechny šrouby odstraňte a našroubujte do odtlačovacího závitu přední příruby. Šrouby utahujte postupně křížem, dokud se upínací sada neuvolní.
Tolerance:Hřídel:
Doporučení tolerance h8.
Jakost povrchu Rz ≤ 16 µm.

Náboj:
Doporučení tolerance H8.
Jakost povrchu Rz ≤ 16 µm.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23358 Upínací sady, provedení F krátká konstrukce s axiálním kroužkem 322 kB
 Overview keyless locking couplings and shrink discs 80,6 kB
 Výpočet minimálního průměru náboje 175 kB

Výkresy

Upínací sady, provedení F krátká konstrukce s axiálním kroužkem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDD1D2BL1L2L3Při utahovacím momentu
MS převoditelný krouticí
moment M Nm
Při utahovacím momentu
MS převoditelná
axiální síla F kN
Plošný tlak
na hřídeli P
N/mm²
Plošný tlak
na náboji P
N/mm²
Upínací šrouby
počet
Upínací šrouby
utahovací moment
MS Nm
CADPřís.CenaObjednat
23358-19471947563417232827028215955 x M617 11,45 €
23358-20472047563417232828028215955 x M617 11,45 €
23358-22472247563417232831028195955 x M617 11,45 €
23358-245024505934172328400322151056 x M617 11,45 €
23358-255025505934172328440342101056 x M617 11,52 €
23358-285528556434172328490341951006 x M617 11,93 €
23358-305530556434172328530341851006 x M617 12,66 €
23358-326032606934172328750462101108 x M617 14,13 €
23358-356035606934172328820461851108 x M617 14,77 €
23358-386538657434172328890461901108 x M617 15,07 €
23358-406540657434172328940461851108 x M617 15,17 €
23358-4275427584412027331600702401307 x M841 20,22 €
23358-4575457584412027331720702251307 x M841 20,50 €
23358-4880488089412027331740702341307 x M841 22,44 €
23358-5080508089412027331890742051257 x M841 22,44 €
23358-5585558594412027332400762101308 x M841 24,76 €
23358-6090609099412027332650761851208 x M841 26,25 €
23358-65956595104412027333190801951309 x M841 30,85 €
23358-70110701101195024324049101302151358 x M1083 41,93 €
23358-75115751151245024324051501301951258 x M1083 41,93 €
23358-80120801201295024324054901301851208 x M1083 48,66 €
23358-85125851251345024324066201401951309 x M1083 50,81 €