Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Tyto upínací sady jsou univerzalně použitelné.

- pro průměry hřídele od 19 do 85 mm
- pro střední až vysoké krouticí momenty
- vhodné pro náboje s malou tloušťkou stěny
- žádný axiální posun
- samostředicí
Montáž:Upínací sadu na kuželových plochách, jakož i styk hřídele a náboje lehce potřete olejem. Nepoužívejte oleje s MoS2 nebo tuk. Upínací sadu vložte do sedla náboje a nasuňte na hřídel. Šrouby dotáhněte postupně křížem na předepsaný utahovací moment.

Demontáž: Všechny šrouby odstraňte a našroubujte do odtlačovacího závitu přední příruby. Šrouby utahujte postupně křížem, dokud se upínací sada neuvolní.
Tolerance:Hřídel:
Doporučení tolerance h8.
Jakost povrchu Rz ≤ 16 µm.

Náboj:
Doporučení tolerance H8.
Jakost povrchu Rz ≤ 16 µm.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23352 Upínací sady, provedení C s axiálním kroužkem 316 kB
 Overview keyless locking couplings and shrink discs 80,6 kB
 Výpočet minimálního průměru náboje 175 kB

Výkresy

Upínací sady, provedení C s axiálním kroužkem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDD1D2BL1L2L3Při utahovacím momentu
MS převoditelný krouticí
moment M Nm
Při utahovacím momentu
MS převoditelná
axiální síla F kN
Plošný tlak
na hřídeli P
N/mm²
Plošný tlak
na náboji P
N/mm²
Upínací šrouby
počet
Upínací šrouby
utahovací moment
MS Nm
CADPřís.CenaObjednat
23352-19471947534526313932033180706 x M617 17,00 €
23352-20472047534526313933033170706 x M617 17,00 €
23352-22472247534526313937033155706 x M617 17,00 €
23352-24502450564526313940033140706 x M617 17,53 €
23352-25502550564526313942033135706 x M617 18,17 €
23352-28552855614526313947033120606 x M617 19,35 €
23352-30553055614526313950033115606 x M617 19,35 €
23352-32603260664526313971044140758 x M617 21,49 €
23352-35603560664526313978044130758 x M617 21,49 €
23352-38653865714526313985044120708 x M617 22,98 €
23352-40654065714526313989044110708 x M617 23,39 €
23352-427542758155303647127061130706 x M841 29,15 €
23352-457545758155303647136061120706 x M841 29,15 €
23352-488048808655303647194081150908 x M841 31,07 €
23352-508050808655303647202081145908 x M841 31,07 €
23352-558555859155303647222081130858 x M841 35,18 €
23352-609060909655303647243081120808 x M841 38,10 €
23352-6595659510155303647263081110758 x M841 42,45 €
23352-7011070110116724046624580131125808 x M1083 61,24 €
23352-8012080120126724046625230131110708 x M1083 78,21 €