Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Upínací sada se zvýšeným tolerančním rozsahem u hřídele a náboje. Velmi úzká konstrukce pro použití při nedostatku místa. Samovolné uvolnění při demontáži.

- pro průměry hřídele od 19 do 85 mm
- pro velké krouticí momenty
- žádný axiální posun při montáži
- není samostředicí (házení náboje oproti hřídeli závisí výhradně na lícování a délce vedení)
Montáž:Upínací sadu na kuželových plochách, jakož i styk hřídele a náboje lehce potřete olejem. Nepoužívejte oleje s MoS2 nebo tuk. Upínací sadu vložte do sedla náboje a nasuňte na hřídel. Šrouby dotáhněte postupně křížem na předepsaný utahovací moment.

Demontáž: Všechny šrouby odstraňte a našroubujte do odtlačovacího závitu přední příruby. Šrouby utahujte postupně křížem, dokud se upínací sada neuvolní.
Tolerance:Hřídel:
Doporučení tolerance h11.
Jakost povrchu Rz ≤ 16 µm.

Náboj:
Doporučení tolerance H11.
Jakost povrchu Rz ≤ 16 µm.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23360 Upínací sady, provedení G zvýšený toleranční rozsah 335 kB
 Overview keyless locking couplings and shrink discs 80,6 kB
 Výpočet minimálního průměru náboje 175 kB

Výkresy

Upínací sady, provedení G zvýšený toleranční rozsah

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDD1BL1L3Při utahovacím momentu
MS převoditelný krouticí
moment M Nm
Při utahovacím momentu
MS převoditelná
axiální síla F kN
Plošný tlak
na hřídeli P
N/mm²
Plošný tlak
na náboji P
N/mm²
Upínací šrouby
počet
Upínací šrouby
utahovací moment
MS Nm
CADPřís.CenaObjednat
23360-1947194727,51720306322651078 x M617 15,12 €
23360-2047204727,51720321322511078 x M617 15,12 €
23360-2247224727,51720351322271068 x M617 15,12 €
23360-2450245027,51720429362321129 x M617 15,12 €
23360-2550255027,51720446362231119 x M617 15,25 €
23360-2855285527,51720496351971009 x M617 15,43 €
23360-3055305527,51720529351831009 x M617 16,64 €
23360-3260326027,517207494722812212 x M617 18,08 €
23360-3560356027,517208154720812112 x M617 18,08 €
23360-3865386527,5172011015823813915 x M617 20,34 €
23360-4065406527,5172011545822513915 x M617 20,41 €
23360-4275427533,5202417688426614912 x M841 21,78 €
23360-4575457533,5202418868424714812 x M841 21,78 €
23360-4880488033,5202420048323113812 x M841 24,27 €
23360-5080508033,5202420828322113812 x M841 24,27 €
23360-5585558533,5202426569723315114 x M841 26,60 €
23360-6090609033,5202428819621214214 x M841 28,09 €
23360-6595659533,52024355010922315316 x M841 31,83 €
23360-701107011039,52428543215524515614 x M1083 43,67 €
23360-751157511539,52428579515522814914 x M1083 47,44 €
23360-801208012039,52428615615421314214 x M1083 50,20 €
23360-851258512539,52428744717522815516 x M1083 51,24 €