Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Pryžové ochranné kryty pro hřídelové a kardanové klouby (dvojité)
23415

Pryžové ochranné kryty pro hřídelové a kardanové klouby...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisUpozornění:Pryžová ochranná pouzdra (dvojitá) jsou určena pro jednoduché klouby od vnějšího průměru 16 mm. Jsou z pryžového elastického, oleji odolného plastu a vyrobena ponorným způsobem. U průměru D, D1 smrštění možné až do 10%. Délka L se může odchylovat až ± 5%.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23415 Pryžové ochranné kryty pro hřídelové a kardanové klouby (dvojité) 107 kB

Výkresy

Pryžové ochranné kryty pro hřídelové a kardanové klouby (dvojité)

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDD1LHodí se pro
dvojité klouby
s Ø hřídele (D1)
CADPřís.CenaObjednat
23415-1616335516 8,15 €
23415-2020346620 8,66 €
23415-2422,5428124 9,91 €
23415-2826,5499328 11,24 €
23415-3230,559105,532 12,17 €
23415-40387213140 13,58 €
23415-50488816350 17,27 €