Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Hřídelový kloub broušený, bez povrchové úpravy.Upozornění:Hřídelové klouby jednoduché s jehlovými ložisky se používají tehdy, když se mají přenášet otáčky od 1000 ot./min. do 4000 ot./min. Hřídelové klouby jednoduché s jehlovými ložisky mají malé vůle a není nutné je mazat.

Max. přenášený krouticí moment (Nm) při 150 ot./min.; pracovní úhel α < 5°.

* Hloubka otvoru menší než u DIN 808.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23406 Hřídelové klouby jednoduché s jehlovým ložiskem DIN 808 186 kB
 Kloubové hřídele: montáž a údržba 111 kB

Výkresy

Hřídelové klouby jednoduché s jehlovým ložiskem  DIN 808
Hřídelové klouby jednoduché s jehlovým ložiskem  DIN 808

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloTyp výrobkuDD1LL1L2BTmax.
krouticí moment
Nm
statický
lomový moment
Nm
CADPřís.CenaObjednat
23406-10048lícovaný otvor bez drážky1022482412*311,41080  88,03 €
23406-12056lícovaný otvor bez drážky1225562813*413,816120  94,10 €
23406-16068lícovaný otvor bez drážky1632683416*518,335250  98,51 €
23406-20082lícovaný otvor bez drážky2042824118*622,880500  112,45 €
23406-25104lícovaný otvor bez drážky25501085426*828,3130800  147,36 €
23406-30166lícovaný otvor bez drážky30581226129833,32401500  196,72 €
23406-35140lícovaný otvor bez drážky35701407033*1038,33602200  341,60 €
23406-110048lícovaný otvor s drážkou1022482412*311,41080  108,03 €
23406-112056lícovaný otvor s drážkou1225562813*413,816120  115,09 €
23406-116068lícovaný otvor s drážkou1632683416*518,335250  120,81 €
23406-120082lícovaný otvor s drážkou2042824118*622,880500  137,54 €
23406-125104lícovaný otvor s drážkou25501085426*828,3130800  177,04 €
23406-130166lícovaný otvor s drážkou30581226129833,32401500  240,98 €
23406-135140lícovaný otvor s drážkou35701407033*1038,33602200  406,56 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83