Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Hřídelové klouby z nerezové oceli, jednoduché s kluzným ložiskem podle DIN 808
23403-01

Hřídelové klouby z nerezové oceli, jednoduché s kluzným ložiskem...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Nerezová ocel 1.4301.

Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Hřídelové klouby s kluzným ložiskem lze otáčet o 45°. Maximální otáčky činí 500 ot./min.

Hřídelové klouby montované téměř bez vůle. Díky vysoké odolnosti proti korozi jsou vhodné zejména pro venkovní použití nebo pro použití v chemickém, potravinářském nebo farmaceutickém průmyslu.

Konstrukční díly hřídelového kloubu z nerezové oceli nejsou vytvrzené. V důsledku toho jsou provozní podmínky a mezní hodnoty mnohem nižší než u hřídelových spojů z oceli. Směrnice pro výběr hřídelových kloubů z nerezové oceli musí uživatel stanovit individuálně pro danou aplikaci.
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23403-01 Hřídelové klouby z nerezové oceli, jednoduché s kluzným ložiskem podle DIN 808 222 kB
 Kloubové hřídele: montáž a údržba 111 kB

Výkresy

Hřídelové klouby z nerezové oceli, jednoduché s kluzným ložiskem podle DIN 808
Hřídelové klouby z nerezové oceli, jednoduché s kluzným ložiskem podle DIN 808

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloB

DD1LL1L2Typ výrobkuTCADPřís.CenaObjednat
23403-01-06034-61634178lícovaný otvor bez drážky- 42,11 €
23403-01-08040-816402011lícovaný otvor bez drážky- 42,39 €
23403-01-10048-1022482412lícovaný otvor bez drážky- 42,40 €
23403-01-12056-1225562813lícovaný otvor bez drážky- 49,52 €
23403-01-16068-1632683416lícovaný otvor bez drážky- 53,29 €
23403-01-20082-2042824118lícovaný otvor bez drážky- 75,65 €
23403-01-25108-25501085426lícovaný otvor bez drážky- 101,71 €
23403-01-106034261634179lícovaný otvor s drážkou7 49,47 €
23403-01-1080402816402011lícovaný otvor s drážkou9 50,93 €
23403-01-11004831020482412lícovaný otvor s drážkou11,4 53,39 €
23403-01-11205641225562814lícovaný otvor s drážkou13,8 62,32 €
23403-01-11606851632683416lícovaný otvor s drážkou18,3 68,38 €
23403-01-12008262040824120lícovaný otvor s drážkou22,8 86,24 €
23403-01-125108825501045225lícovaný otvor s drážkou28,3 112,22 €